Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close
Munters fan upgrade options lead to huge energy savings.

Modernizacja silnika wentylatora pozwala zaoszczędzić co najmniej 30% energii

Mając na uwadze ceny energii i emisję dwutlenku węgla, oferujemy szereg możliwości modernizacji wentylatorów i silników w starszych, wciąż działających urządzeniach.

Modernizacja wentylatora powietrza osuszanego

Modernizacja wentylatora powietrza osuszanego z serii MX

Wentylatory powietrza osuszanego w starszych osuszaczach z serii MX firmy Munters działają z silnikami indukcyjnymi AC. Dzięki ich wymianie na nowoczesne i bardziej energooszczędne wentylatory EC (z elektronicznym komutatorem), zaoszczędzone zostaje 50% energii lub więcej. 

Oszczędność co najmniej 50% energii

Wentylator EC (z elektronicznym komutatorem) posiada silnik z magnesem stałym o elektronicznie regulowanym polu stojana zamiast silnika indukcyjnego AC z polem stojana indukowanym napięciowo.

Silnik EC umożliwia sterowanie proporcjonalne w zakresie 0-100% bez żadnej indukcji. Można to uzyskać za pomocą przetwornika ciśnienia lub ręcznego potencjometru 0-10 V DC lub 4-20 mA. Wymiana starszego oryginalnego wentylatora z silnikiem 3 kW na nowoczesny wentylator EC zapewni tę samą ilość powietrza i to samo ciśnienie statyczne przy zużyciu jedynie 1,6 kW energii.

Zalety

  • Zużycie energii mniejsze o 50%
  • Zwrot z inwestycji przed upływem 2 lat
  • Energooszczędny silnik wentylatora wykonany w technologii przyjaznej środowisku 
  • Uniwersalna konstrukcja silnika wentylatora umożliwia poziome lub pionowe odprowadzanie powietrza

ANALIZA PRZYPADKU

Modernizacja wentylatora powietrza osuszanego w firmie British Sugar

Firma Munters z powodzeniem przeprowadziła modernizację osuszacza MXT 2800 w fabryce British Sugar w Cantley w Wielkiej Brytanii, a następnie w 6 innych przedsiębiorstwach.

Zwrot z inwestycji przed upływem 2 lat
W firmie British Sugar w Cantley w Wielkiej Brytanii działa 7 osuszaczy typu MX i MXT firmy Munters, a modernizacja osuszacza typu MXT2800 jest projektem pilotażowym. Osuszacze w firmie British Sugar pracują 8500 godzin w roku.

W oparciu o cenę za energię elektryczną wynoszącą 8,5 pensa za kWh, ROI (zwrot z inwestycji) następuje w okresie krótszym niż 2 lata, z uwzględnieniem wszystkich kosztów za części i robociznę. Modernizacja polega na usunięciu oryginalnego wentylatora z kwadratową konstrukcją obudowy, modyfikacji przewodów, montażu systemu wentylatora EC, modyfikacji aparatury łączeniowej oryginalnego wentylatora powietrza osuszanego, usunięciu stycznika wentylatora powietrza osuszanego i montażu potencjometru. W zależności od dostępności osuszacza, proces modernizacji zajmuje około jednego dnia pracy.

Po pomyślnym zakończeniu tego projektu pilotażowego nastąpi modernizacja pozostałych 6 osuszaczy firmy Munters w fabryce British Sugar w Cantley.

Pełny opis

Pobrać kartę danych produktu wentylatora MX EC (PDF)

MX_after.gif

MX with the new fan

MX with the old fan

 

webdividerblue.gif

Modernizacja wentylatora typu „plug”

Modernizacja wentylatorów powietrza osuszanego i silników z pasem napędowym zmniejsza zużycie energii o 30%.

Ze względu na postęp w technologii wentylatorów i silników wymiana wentylatorów powietrza osuszanego i silników z pasem napędowym w starszych osuszaczach na nowsze i bardziej energooszczędne wentylatory typu „plug” napędzane bezpośrednio i wyposażone w silniki IE3/EC może być korzystna.

Zamiana wentylatorów z pasem napędowym na wentylatory typu „plug” napędzane bezpośrednio zmniejsza zużycie energii o 30%, a serwis Munters oferuje modernizację nie tylko w przypadku starszych osuszaczy MDS i MDU firmy Munters, ale również w przypadku konwencjonalnych jednostek wentylacyjnych innych producentów. 

Wentylator napędzany pasem napędowym (czerwony wykres):

Duża liczba czynników strat znacznie zmniejsza wydajność

Wentylator typu „plug” napędzany bezpośrednio (zielony wykres)

Zalety

  • Mniej czynników strat = większa wydajność
  • Bezpośredni napęd (bez pasów/kół pasowych)
  • Wydajniejsza konstrukcja wirnika
  • Wydajniejszy silnik

ANALIZA PRZYPADKU

Modernizacja wentylatora typu „plug” w firmie Nissan

W fabryce firmy Nissan w Sunderland w Wielkiej Brytanii firma Munters przeprowadziła modernizację trzech starszych i nadal sprawnie działających osuszaczy MDU.

Istniejące systemy firmy Munters były oryginalnie wyposażone w wentylatory z pasem napędowym napędzane silnikiem 15 kW, a ze względu na efektywność wentylatorów typu „plug” napędzanych bezpośrednio można było zastąpić jeden silnik o mocy 15 kW dwoma wentylatorami typu „plug” o mocy 5,5 kW dla każdego systemu.

W sumie firma Munters przyczyni się do zaoszczędzenia przez klienta 47% kosztów eksploatacji wentylatorów w trzech układach osuszających.
 Ponadto brak konieczności wymiany i serwisowania pasów i kół pasowych pozwala skrócić czas przeznaczony na konserwację.

Phil Laing z firmy Nissan

„Dzięki modernizacji zwiększamy wydajność jednostek przy użyciu tej samej ilości energii. To daje nam więcej oszczędności i większą odporność”.

Więcej na ten temat

Plug Fan Upgrade at Nissan UK