Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Osuszacz, którego rotor sorpcyjny pracuje z niską wydajnością, nie zapewnia warunków określonych w projekcie. Taka sytuacja jest szczególnie niebezpieczna w branży produkcyjnej, ponieważ może skutkować pogorszeniem zarówno wydajności, jak i jakości produktu.
Najważniejszą częścią każdego osuszacza Munters jest rotor sorpcyjny (koło sorpcyjne). Prawidłowo zabezpieczone i konserwowane rotor i osuszacz będą działać i zapewniać odpowiednie warunki atmosferyczne przez wiele lat.
Osiągnięcie założonych warunków i korzyści przy obniżonej wydajności rotora może być trudne. Objawem tego zjawiska może być potencjalnie kosztowny spadek wydajności lub jakości produktu.
Wymiana niewydajnego rotora wymaga inwestycji, ale jej koszty są niższe w porównaniu z ewentualną utratą zysków i wydatkami na usunięcie niemożliwych do naprawienia szkód. Po wymianie warunki produkcji i magazynowania oraz zużycie energii powrócą do pierwotnego stanu.
Niska wydajność rotora jest w osuszaczu kompensowana poprzez zwiększenie poboru energii przez nagrzewnicę regeneracji. Nagrzewnica nawet bez tego charakteryzuje się największym poborem energii wśród części osuszacza, więc w opisanej sytuacji niepotrzebnie zwiększone zużycie wiązałoby się ze znacznymi kosztami.
Zlecenie wymiany rotora przedstawicielom międzynarodowych centrów serwisowych Munters gwarantuje prawidłowe przeprowadzenie montażu i ponowne przekazanie osuszacza do eksploatacji oraz optymalną wydajność, minimalne zużycie energii i najniższe koszty pracy.
Przeczytaj analizę przypadku dotyczącą oszczędności wynikających z wymiany niewydajnego rotora
Centra serwisowe Munters oferują usługę kontroli wydajności pozwalającą określić stan rotora. Dzięki badaniom wykonywanym w ramach kontroli wydajności można stwierdzić, z jaką skutecznością pracuje dany rotor i czy jego wymiana jest konieczna. Na wydajność rotora mogą wpływać niewielkie cząstki i niewidoczne gołym okiem zanieczyszczenia, w związku z czym kontrola wzrokowa nie jest wystarczająca.
Zachęcamy do przeprowadzenia kontroli wydajności, jeśli osuszacz:
UMOWA SERWISOWA – WIĘKSZA ŻYWOTNOŚĆ OSUSZACZA I ROTORA
Umowa serwisowa ServiceCaire™ gwarantuje maksymalną ochronę osuszacza. Po jej podpisaniu zadbamy o prawidłową konserwację urządzenia. Wizyta w ramach ServiceCaire™ obejmuje różne czynności, m.in. sprawdzanie stanu filtrów, ważnych podzespołów i czujników, kontrolę działania i wydajności oraz, w razie konieczności, wymianę filtrów. Pomożemy określić odpowiedni harmonogram konserwacji w zależności od stopnia krytyczności, czynników środowiskowych i sposobu użytkowania sprzętu. Umowa ServiceCaire™ to najskuteczniejszy sposób, aby zagwarantować długą żywotność rotora i osuszacza.
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!