Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Zaloguj
Munters DCM type Coalescer candles are designed to eliminate finest solids and liquid particles from wet gas flows. The candles have an integrated prefilter considerably increasing the cartridges lifetime. Munters DCM Coalescer candles are particularly effective at removing the finest droplets and solid dust particles entrained in gas flows. Typically they provide a removal efficiency of 99.9 % of 1 micron particles.
DCM Coalescer candles are suited when dust particles, as well as fine droplets, are entrained in the gas. Such applications can include natural gas cleaning, wet gas cleaning or processes inside the refinery. Compressor suction drums Natural gas cleaning devices Refinery
Pobierz
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!