Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Zaloguj
Pall Rings are traditional ring type random packing with global installed base and well documented performance history.
They are available in metal & plastic material.
Specyfikacja techniczna
Opcje
10mm (3/8”),16mm (5/8”), 25mm (1”),38mm (1.5”),50mm (2”),90mm (3.5”) | |
482 (147.0),344 (104.9),206 (62.8),130 (39.7),102 (31.1),66 (20.2) | |
92.8,93.1,94.8,96.0,95.9,95 % |
10mm (3/8”),16mm (5/8”), 25mm (1”),38mm (1.5”),50mm (2”),90mm (3.5”) | |
482 (147.0),344 (104.9),206 (62.8),130 (39.7),102 (31.1),66 (20.2) | |
92.8,93.1,94.8,96.0,95.9,95 % |
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!