Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Munters wykorzystuje pliki cookies, by zagwarantować dobre funkcjonowanie tej strony internetowej i je usprawnić. Istnieje możliwość usunięcia plików cookie z Munters; kliknij, by dowiedzieć się więcej na ten temat
This deck type liquid collector is versatile and can be used in all towers. Liquid volume and residence time are controlled by utilizing tall risers on the tray deck. Sumps can be added on one side, both sides, or across the center to facilitate liquid with drawal.
This collector can provide 25 to 40% open area. Mid-span support beams are required in large columns > 2000mm (78 inches) ID. The deck and optional sump(s) rest on a ledge/tray support ring and the plate can be seal-welded. Gas risers can be made in sections/pieces to allow installation through a manhole where they can be subsequently welded to the seal welded deck.
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!