Nagrzewnice

VariMax IFRG

Recyrkulacyjna nagrzewnica gazowa z opalaniem pośrednim dostarcza czyste, gorące powietrze procesowe do użytku przemysłowego. Ta przemysłowa nagrzewnica powietrze-powietrze uzyskuje standardową efektywność wymiany ciepła do 90% dzięki recyrkulacji gazów spalinowych w osobnej izolowanej pętli.

Najważniejsze informacje

  • Czyste i energooszczędne powietrze procesowe
  • Sprawność transferu ciepła sięga 98%
  • Niski całkowity koszt utrzymania
  • Krótki okres zwrotu z inwestycji
  • Projekty z możliwością dostosowania
  • Szeroka znajomość aplikacji

  • Izolacja (z lub bez)
  • Wyświetlacz ekranu dotykowego

TytułLink do pobrania
Creamery-CS-EN-202102Case studyangielskiZobacz
VariMax IFRG USDA certificateCertyfikatangielskiZobacz