Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Munters wykorzystuje pliki cookies, by zagwarantować dobre funkcjonowanie tej strony internetowej i je usprawnić. Istnieje możliwość usunięcia plików cookie z Munters; kliknij, by dowiedzieć się więcej na ten temat
Munters Drive Motor Technology is now available in a more economical WF54 Galvanized Fan. Add the Munters Drive WF54 to your building ventilation for significant Energy Savings and low maintenance cost. Run the Munters Drive in Variable Speed mode, for a perfect minimum ventilation solution. The Munters Drive is like no other large diameter fan in the Agricultural industry. The use of a DC motor allows for a direct drive fan to be programed at a specific RPM and hold that RPM without the normal drive loss. Direct drive also means no belts, tensioner or bearing maintenance. Munters Drive is the future of Agricultural Ventilation.
Informacja o produkcie
Specyfikacja techniczna
Serwis i modernizacja
Porównanie
Pobierz
563 | |
28,500 cfm | |
21.1 cfm /W | |
13185#1 |
563 | |
28,500 cfm | |
21.1 cfm /W | |
13185#1 |
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!