Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Zaloguj
During cold and moderately warm periods a low rate of air extraction from livestock structures is required. Special emphasis needs to be placed on the variability of the ventilation rate and to avoid the creation of unnecessary drafts over the animals. TU chimney fan series is designed to meet these demands. The position of the fans on the roof can be preferred to optimise the bio-security in between building sections. The TU chimney fan series comply with the Eco fan Directive, and is state of the art with aerodynamic designed fan house and super-efficient EC motors called Munters Drive. To obtain a smooth and durable surface finish, high quality polyethylene is used in the construction of the main body of the fan.
Dostępna w Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Informacja o produkcie
Specyfikacja techniczna
Opcje
Pobierz
Std model | |
---|---|
600 mm | |
250 W | |
11,720 m3/h | |
10,740 m3/h | |
9,560 m3/h | |
27.5 m3/wh | |
Munters Drive model | |
600 mm | |
660 W | |
12,729 m3/h | |
12,090 m3/h | |
11,414 m3/h | |
28.4 m3/wh |
Std model | |
---|---|
600 mm | |
250 W | |
11,720 m3/h | |
10,740 m3/h | |
9,560 m3/h | |
27.5 m3/wh | |
Munters Drive model | |
600 mm | |
660 W | |
12,729 m3/h | |
12,090 m3/h | |
11,414 m3/h | |
28.4 m3/wh |
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!