Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Munters wykorzystuje pliki cookies, by zagwarantować dobre funkcjonowanie tej strony internetowej i je usprawnić. Istnieje możliwość usunięcia plików cookie z Munters; kliknij, by dowiedzieć się więcej na ten temat
Heating the inside of a building can be very expensive, especially if a lot of the heat generated is lost through areas of poor insulation. While the fan’s shutters provide an effective barrier to airflow when the fan is inactive, they do not provide an effective barrier to heat flow or heat loss. The vast majority of extraction fans are not used during cold winter periods during which large heat losses occur because of heat escaping through inactive extraction fans. In order to prevent such costly heat losses, fans can be fitted with Euroemme® FI fan insulation panels. In this way, generated heat can be kept where it should be, inside the building. As a complement to the Euroemme range of extraction fans, the Euroemme FI fan insulation panels can be fitted on either the inlet or exhaust side of all 50” and 36” fans e.g., EM50n or EM36 and on the inlet side of the EC50.
Dostępna w Europe, Middle East, Africa
Informacja o produkcie
Specyfikacja techniczna
Opcje
Pobierz
4.0 kg | |
0.95 | |
7 |
4.0 kg | |
0.95 | |
7 |
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!