Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Munters wykorzystuje pliki cookies, by zagwarantować dobre funkcjonowanie tej strony internetowej i je usprawnić. Istnieje możliwość usunięcia plików cookie z Munters; kliknij, by dowiedzieć się więcej na ten temat
The ED36HE fan belongs to the new generation of high energy efficient, very robust and reliable exhaust fans range, suitable for an extensive variety of professional applications in order to create optimal climate control system. The ED36HE exhaust box fan has a direct drive system, with the 3-blade propeller statically and dynamically balanced attached onto the electric motors shaft. The shutter blades are installed on the outlet side, and the whole shutter system is driven by the patented shutter-opening device, that is operated by the propeller rotation. This combination renders the EDHE as the ideal air extraction fan that can deliver high airflow capacity with low power consumption.
The EDHE has been designed, tested and developed in the Munters R&D laboratory, while the performances were confirmed by tests performed in BESS Lab at the Agricultural Engineering Department of University of Illinois, USA.
Dostępna w Mexico, Brazil, China, United Kingdom, Sweden, Finland, Spain, Denmark, Korea, France, Italy, Netherlands, Australia, Russia, India, Thailand, Turkey, Portugal, Germany, Japan, Poland, Belgium, South Africa, Ireland, United Arab Emirates
Informacja o produkcie
Specyfikacja techniczna
Porównanie
Pobierz
915 mm | |
0.75 hp | |
19,100 m3/h | |
18,200 m3/h | |
17,200 m3/h | |
30.3 m3/h /W |
915 mm | |
0.75 hp | |
19,100 m3/h | |
18,200 m3/h | |
17,200 m3/h | |
30.3 m3/h /W |
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!