Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Zaloguj
Economical high performance AX fans from Munters with "air-foil" technology provide the features you like at a price you'll love. High efficiency and high airflow coupled with outstanding durability and reliability are hard to beat. The AX line is ideal for noncorrosive environments. Heavy gauge galvanized-steel panels, supports and high strength galvanized tubular struts provide a superior core for the fan. High quality, greaseable, cast iron pillow block bearings assure longer life. Large pulleys provide greater belt wrap. This means belt tension can be lower without slippage. Less stress increases life for the belts and bearings. With a selection of sizes, housings, discharge cones, guards and shutter options the AX is sure to fit your application. Housing and Panel Options Full depth galvanized tilt housing with guard and plastic shutterFull depth galvanized tilt housing with guard and plastic shutterAX panel fan can be used with either housing option Belt OptionsReduced vibration, wear and stretching add up to long life. In addition, AeroLink Plus belts eliminate the need for a belt tightener.If a belt tightener is preferred, we offer a revolutionary new design. AeroLink Plus™ belt
Informacja o produkcie
Specyfikacja techniczna
Opcje
Serwis i modernizacja
Porównanie
Pobierz
AX36G1 | |
36 inch | |
½ hp | |
10.9 | |
direct | |
0.57 | |
0.50 | |
11170 cfm | |
19.7 cfm | |
19.2 lbf/kW | |
980 | |
c05276 | |
AX365G1 | |
36 inch | |
½ hp | |
12.5 | |
belt | |
0.62 | |
0.59 | |
11970 | |
20.2 | |
21.2 lbf/kW | |
1,160 | |
c05271 |
AX36G1 | |
36 inch | |
½ hp | |
10.9 | |
direct | |
0.57 | |
0.50 | |
11170 cfm | |
19.7 cfm | |
19.2 lbf/kW | |
980 | |
c05276 | |
AX365G1 | |
36 inch | |
½ hp | |
12.5 | |
belt | |
0.62 | |
0.59 | |
11970 | |
20.2 | |
21.2 lbf/kW | |
1,160 | |
c05271 |
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!