Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close

Osuszacze / Osuszacze standardowe

MX² 30

MX²

  • Efektywne osuszanie w temperaturach od -20°C do 40°C
  • Płynne sterowanie wilgotnoscia z czujnikiem temperatury powietrza wilgotnego
  • Opcje komunikacji i sterowania zewnetrznego
  • Alarm blokady filtra i zatrzymania rotora jako standard
  • Opcje oszczedzania energii
  • Wskaznik serwisowy i stanu pracy z sygnalizacja na panelu

Opcje

  • Communication via Modbus, BacNet or Lon
  • Bypass
  • Dewpoint sensor
  • Energy Efficiency Purge (EEP)
  • Energy Recovery Purge (ERP)
  • External controls
  • Filters M5, G4 or G4/F7 combination
  • Mirror handed
  • Pre-react-heater
  • Stainless steel casing
  • Touch screen display
  • Insulated process air inlet

Opis urządzenia

The MX² 30 combines traditional Munters strengths like efficiency and robustness with modern state of the art technology like modulating RH control and communication.

Low energy consumption and reliability are important in todays processes. Our modern control system together with high efficient fans which, meet the EU Ecodesign directive, supported with frequency converters give you numerous options to optimise your energy consumption. The Energy Recovery Purge (ERP) or Energy Efficiency Purge (EEP) is available as a standard option in order to save energy.

The MX² 30 is equipped with a number of alarm functions to ensure total control of the dehumidification process. Frame casing and outer panels are made of corrosion resistant AluZink and coated in RAL 7035.

The MX² 30 dehumidifier covers a wide range of needs by providing a variety of standard functions. The numerous options will allow pre- and post treatment by simply adding mechanical and electrical components.

The MX² 30 can be supplied with 3 different reactivation alternatives - electrical, steam and gas. A service indicator activates when a preventative service is due, this is a standard feature. To make installation easier the process fan inlet has been designed to allow for different outlet positions.

The electrical equipment conforms to EN 60204 (IEC204). The MX² series of dehumidifiers conform to both harmonised European standards and technical specifications for CE marking.

  • Parametry techniczne
  • Do pobrania
Powietrze procesowe
Znamionowy przepływ powietrza 2700 m3/h
Dostępne ciśnienie statyczne 300 Pa
Moc wentylatora 2.2 kW
Powietrze regeneracyjne
Znamionowy przepływ powietrza 900 m3/h
Dostępne ciśnienie statyczne 300 Pa
Moc wentylatora 0.75 kW
Moc całkowita
Maksymalna zawartość siarki (ppm) Rotor HPS 30
28.4 kW
12 g
11.7 g
Moc całkowita (El.) 33.4 kW/h
Moc całkowita Par./Gaz. 3.4 kW/h
380V 50 Hz Par./Gaz. 7 A
380V 50 Hz Elektryczne 53 A
400V 3-50Hz Elektryczne 50 A
400V 3-50Hz Par./Gaz. 7 A
415V 3-50Hz Par./Gaz. 7 A
440V 3-60Hz Elektryczne 46 A
415V 3-50Hz Elektryczne 48 A
440V 3-60Hz Par./Gaz. 6 A
Maksymalne ciśnienie robocze pary 7 bar(g)
Zużycie pary (g/s), 3 bar (g) 14.1 g/s
Zużycie pary (g/s), 5 bar (g) 14.4 g/s
Zużycie gazu 2.95 m3/h
Zużycie energii 20℃, 60% 535 kWh/kg
Ciśnienie gazu ziemnego 18-49 mbar
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego.
F
Temperatura pracy -20/+40 °C
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) 33 IP
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) 54 IP
Klasa filtra G3
Poziom hałasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, wszystkie kanały podłączone 82 dB(A)
Wymiary
WxDxH 1896x810x1872 mm
Waga netto 407 kg
Suche powietrze 220x400 mm
Pow. wilg. 1100x222 mm

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.