Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close

Osuszacze / Osuszacze standardowe

MX² 80

MX²

  • Efektywne osuszanie w temperaturach od -20°C do 40°C
  • Płynne sterowanie wilgotnoscia z czujnikiem temperatury powietrza wilgotnego
  • Opcje komunikacji i sterowania zewnetrznego
  • Alarm blokady filtra i zatrzymania rotora jako standard
  • Opcje oszczedzania energii
  • Wskaznik serwisowy i stanu pracy z sygnalizacja na panelu

Opcje

  • Communication via Modbus, BacNet or Lon
  • Bypass
  • Dewpoint sensor
  • Energy Efficiency Purge (EEP)
  • Energy Recovery Purge (ERP)
  • External controls
  • Filters M5, G4 or G4/F7 combination
  • Mirror handed
  • Pre-react-heater
  • Stainless steel casing
  • Touch screen display
  • Insulated process air inlet

Opis urządzenia

MX² 80 łaczy w sobie tradycyjne zalety osuszaczy Munters takie jak sprawnosc i wytrzymałosc z nowoczesna technologia tj. układ płynnej regulacji wilgotnosci i wielojezyczne menu panelu operatorskiego.

Niskie zuzycie energii i niezawodnosc sa bardzo istotne w dzisiejszych procesach. Nasz nowoczesny system sterowna wraz z wysokiej wydajnosci wentylatorami, które spełniaja dyrektywy UE Ecodesign dodatkowow wsperanymi przez falowniki czestotliwosci, daja wiele opcji optymalizacji zuzycia energii. System odzysku energii (Energy Recovery Purge - ERP) oraz system zwiekszenia wydajnosci (Energy Efficiency Purge - EEP) sa dostepne jako standardowe opcje do zamówienia dla oszczednosci energii.

MX² 80 wyposazony jest w wiele funkcji alarmowych dla zapewnienia pełnej kontroli procesu osuszania. Obudowa i panele zewnetrzne wykonane sa z zastosowaniem powłoki antykorozyjnej ze stopu AluZink i pokryte farba w kolorze RAL 7035.

Osuszacz MX² 80 zaspakaja szeroki zakres potrzeb przez dostarczenie wielu praktycznych funkcji juz w standardzie. Dostepne liczne opcje dodatkowe pozwalaja na obróbke wstepna i wtórna powietrza poprzez proste dodanie podzespołów mechanicznych i elektrycznych.

Osuszacz MX² 80 dostarczany jest z 3 mozliwymi typami nagrzewnic powietrza regeneracyjnego: elektryczna, parowa i gazowa. Funkcja standardowa jest wskaznik serwisowy informujacy o potrzebie przeprowadzenia przegladu. W celu ułatwienia instalacji, wlot wentylatora powietrza procesowego został tak zaprojektowany, aby umozliwic rózne połozenia wylotu.

System sterowania elektrycznego spełnia wymagania normy EN 60204 (IEC204). Osuszacze serii MX² sa zgodne z obiema zharmonizowanymi normami europejskimi i posiadaja znak CE.

  • Parametry techniczne
  • Do pobrania
Powietrze procesowe
Znamionowy przepływ powietrza 8000 m3/h
Dostępne ciśnienie statyczne 300 Pa
Moc wentylatora 7.5 kW
Powietrze regeneracyjne
Znamionowy przepływ powietrza 2520 m3/h
Dostępne ciśnienie statyczne 300 Pa
Moc wentylatora 2.2 kW
Moc całkowita
Maksymalna zawartość siarki (ppm) Rotor HPS 30
88.2 kW
37.4 g
36.6 g
Moc całkowita (El.) 94.2 kW/h
Moc całkowita Par./Gaz. 10.2 kW/h
380V 50 Hz Par./Gaz. 20 A
380V 50 Hz Elektryczne 148 A
400V 3-50Hz Elektryczne 141 A
400V 3-50Hz Par./Gaz. 19 A
415V 3-50Hz Par./Gaz. 18 A
440V 3-60Hz Elektryczne 128 A
415V 3-50Hz Elektryczne 135 A
440V 3-60Hz Par./Gaz. 17 A
Maksymalne ciśnienie robocze pary 7 bar(g)
Zużycie pary (g/s), 3 bar (g) 39.4 g/s
Zużycie pary (g/s), 5 bar (g) 40.3 g/s
Zużycie gazu 8.27 m3/h
Zużycie energii 20℃, 60% 1550 kWh/kg
Ciśnienie gazu ziemnego 18-49 mbar
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego.
F
Temperatura pracy -20/+40 °C
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) 33 IP
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) 54 IP
Klasa filtra G4
Poziom hałasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, wszystkie kanały podłączone 90 dB(A)
Wymiary
WxDxH 2489x1307x2214 mm
Waga netto 729 kg
Suche powietrze 273x500 mm
Pow. wilg. 231x450 mm

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.