Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Munters wykorzystuje pliki cookies, by zagwarantować dobre funkcjonowanie tej strony internetowej i je usprawnić. Istnieje możliwość usunięcia plików cookie z Munters; kliknij, by dowiedzieć się więcej na ten temat
MX² 55 łaczy w sobie tradycyjne zalety osuszaczy Munters takie jak sprawnosc i wytrzymałosc z nowoczesna technologia tj. układ płynnej regulacji wilgotnosci i wielojezyczne menu panelu operatorskiego.
Niskie zuzycie energii i niezawodnosc sa bardzo istotne w dzisiejszych procesach. Nasz nowoczesny system sterowna wraz z wysokiej wydajnosci wentylatorami, które spełniaja dyrektywy UE Ecodesign dodatkowow wsperanymi przez falowniki czestotliwosci, daja wiele opcji optymalizacji zuzycia energii. System odzysku energii (Energy Recovery Purge - ERP) oraz system zwiekszenia wydajnosci (Energy Efficiency Purge - EEP) sa dostepne jako standardowe opcje do zamówienia dla oszczednosci energii.
MX² 55 wyposazony jest w wiele funkcji alarmowych dla zapewnienia pełnej kontroli procesu osuszania. Obudowa i panele zewnetrzne wykonane sa z zastosowaniem powłoki antykorozyjnej ze stopu AluZink i pokryte farba w kolorze RAL 7035.
Osuszacz MX² 55 zaspakaja szeroki zakres potrzeb przez dostarczenie wielu praktycznych funkcji juz w standardzie. Dostepne liczne opcje dodatkowe pozwalaja na obróbke wstepna i wtórna powietrza poprzez proste dodanie podzespołów mechanicznych i elektrycznych.
Osuszacz MX² 55 dostarczany jest z 3 mozliwymi typami nagrzewnic powietrza regeneracyjnego: elektryczna, parowa i gazowa. Funkcja standardowa jest wskaznik serwisowy informujacy o potrzebie przeprowadzenia przegladu. W celu ułatwienia instalacji, wlot wentylatora powietrza procesowego został tak zaprojektowany, aby umozliwic rózne połozenia wylotu.
System sterowania elektrycznego spełnia wymagania normy EN 60204 (IEC204). Osuszacze serii MX² sa zgodne z obiema zharmonizowanymi normami europejskimi i posiadaja znak CE.
Dostępna w China, Korea, Australia, India, Thailand, Singapore, Europe, Middle East, Africa
Informacja o produkcie
Specyfikacja techniczna
Opcje
Serwis i modernizacja
Porównanie
Pobierz
Powietrze procesowe | |
---|---|
Znamionowy przepływ powietrza | 5500 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 300 Pa |
Moc wentylatora | 3 kW |
Powietrze regeneracyjne | |
Znamionowy przepływ powietrza | 1080 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 300 Pa |
Moc wentylatora | 1.1 kW |
Moc całkowita | |
Maksymalna zawartość siarki (ppm) Rotor HPS | 30 |
40.6 kW | |
17.3 g | |
16.9 g | |
Moc całkowita (El.) | 40.6 kW/h |
Moc całkowita Par./Gaz. | 4.6 kW/h |
380V 50 Hz Par./Gaz. | 10 A |
380V 50 Hz Elektryczne | 34 A |
400V 3-50Hz Elektryczne | 61 A |
400V 3-50Hz Par./Gaz. | 9 A |
415V 3-50Hz Par./Gaz. | 9 A |
440V 3-60Hz Elektryczne | 56 A |
415V 3-50Hz Elektryczne | 59 A |
440V 3-60Hz Par./Gaz. | 8 A |
Maksymalne ciśnienie robocze pary | 7 bar(g) |
Zużycie pary (g/s), 3 bar (g) | 16.9 g/s |
Zużycie pary (g/s), 5 bar (g) | 17.3 g/s |
Zużycie gazu | 3.54 m3/h |
Zużycie energii 20℃, 60% | 660 kWh/kg |
Ciśnienie gazu ziemnego | 18-49 mbar |
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego. | |
F | |
Temperatura pracy | -20/+40 °C |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) | 33 IP |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) | 54 IP |
Klasa filtra | G4 |
Poziom hałasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, wszystkie kanały podłączone | 85 dB(A) |
Wymiary | |
WxDxH | 2297x1091x1909 mm |
Waga netto | 492 kg |
Suche powietrze | 247x450 mm |
Pow. wilg. | 154x250 mm |
MX2 55
MX2 55
Instrukcja obsługi - Osuszacz sorpcyjny z nagrzewnicą elektryczną powietrza regeneracyjnego
Instrukcja obsługi - Osuszacz sorpcyjny z nagrzewnicą parową powietrza regeneracyjnego
Powietrze procesowe | |
---|---|
Znamionowy przepływ powietrza | 5500 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 300 Pa |
Moc wentylatora | 3 kW |
Powietrze regeneracyjne | |
Znamionowy przepływ powietrza | 1080 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 300 Pa |
Moc wentylatora | 1.1 kW |
Moc całkowita | |
Maksymalna zawartość siarki (ppm) Rotor HPS | 30 |
40.6 kW | |
17.3 g | |
16.9 g | |
Moc całkowita (El.) | 40.6 kW/h |
Moc całkowita Par./Gaz. | 4.6 kW/h |
380V 50 Hz Par./Gaz. | 10 A |
380V 50 Hz Elektryczne | 34 A |
400V 3-50Hz Elektryczne | 61 A |
400V 3-50Hz Par./Gaz. | 9 A |
415V 3-50Hz Par./Gaz. | 9 A |
440V 3-60Hz Elektryczne | 56 A |
415V 3-50Hz Elektryczne | 59 A |
440V 3-60Hz Par./Gaz. | 8 A |
Maksymalne ciśnienie robocze pary | 7 bar(g) |
Zużycie pary (g/s), 3 bar (g) | 16.9 g/s |
Zużycie pary (g/s), 5 bar (g) | 17.3 g/s |
Zużycie gazu | 3.54 m3/h |
Zużycie energii 20℃, 60% | 660 kWh/kg |
Ciśnienie gazu ziemnego | 18-49 mbar |
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego. | |
F | |
Temperatura pracy | -20/+40 °C |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) | 33 IP |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) | 54 IP |
Klasa filtra | G4 |
Poziom hałasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, wszystkie kanały podłączone | 85 dB(A) |
Wymiary | |
WxDxH | 2297x1091x1909 mm |
Waga netto | 492 kg |
Suche powietrze | 247x450 mm |
Pow. wilg. | 154x250 mm |
MX2 55
MX2 55
Instrukcja obsługi - Osuszacz sorpcyjny z nagrzewnicą elektryczną powietrza regeneracyjnego
Instrukcja obsługi - Osuszacz sorpcyjny z nagrzewnicą parową powietrza regeneracyjnego
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!