Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close

Osuszacze / Osuszacze standardowe

MX² 40

MX²

  • Efektywne osuszanie w temperaturach od -20°C do 40°C
  • Płynne sterowanie wilgotnoscia z czujnikiem temperatury powietrza wilgotnego
  • Opcje komunikacji i sterowania zewnetrznego
  • Alarm blokady filtra i zatrzymania rotora jako standard
  • Opcje oszczedzania energii
  • Wskaznik serwisowy i stanu pracy z sygnalizacja na panelu

Opcje

  • Communication via Modbus, BacNet or Lon
  • Bypass
  • Dewpoint sensor
  • Energy Efficiency Purge (EEP)
  • Energy Recovery Purge (ERP)
  • External controls
  • Filters M5, G4 or G4/F7 combination
  • Mirror handed
  • Pre-react-heater
  • Stainless steel casing
  • Touch screen display
  • Insulated process air inlet

Opis urządzenia

MX² 40 łaczy w sobie tradycyjne zalety osuszaczy Munters takie jak sprawnosc i wytrzymałosc z nowoczesna technologia tj. układ płynnej regulacji wilgotnosci i wielojezyczne menu panelu operatorskiego.

Niskie zuzycie energii i niezawodnosc sa bardzo istotne w dzisiejszych procesach. Nasz nowoczesny system sterowna wraz z wysokiej wydajnosci wentylatorami, które spełniaja dyrektywy UE Ecodesign dodatkowow wsperanymi przez falowniki czestotliwosci, daja wiele opcji optymalizacji zuzycia energii. System odzysku energii (Energy Recovery Purge - ERP) oraz system zwiekszenia wydajnosci (Energy Efficiency Purge - EEP) sa dostepne jako standardowe opcje do zamówienia dla oszczednosci energii.

MX² 40 wyposazony jest w wiele funkcji alarmowych dla zapewnienia pełnej kontroli procesu osuszania. Obudowa i panele zewnetrzne wykonane sa z zastosowaniem powłoki antykorozyjnej ze stopu AluZink i pokryte farba w kolorze RAL 7035.

Osuszacz MX² 40 zaspakaja szeroki zakres potrzeb przez dostarczenie wielu praktycznych funkcji juz w standardzie. Dostepne liczne opcje dodatkowe pozwalaja na obróbke wstepna i wtórna powietrza poprzez proste dodanie podzespołów mechanicznych i elektrycznych.

Osuszacz MX² 40 dostarczany jest z 3 mozliwymi typami nagrzewnic powietrza regeneracyjnego: elektryczna, parowa i gazowa. Funkcja standardowa jest wskaznik serwisowy informujacy o potrzebie przeprowadzenia przegladu. W celu ułatwienia instalacji, wlot wentylatora powietrza procesowego został tak zaprojektowany, aby umozliwic rózne połozenia wylotu.

System sterowania elektrycznego spełnia wymagania normy EN 60204 (IEC204). Osuszacze serii MX² sa zgodne z obiema zharmonizowanymi normami europejskimi i posiadaja znak CE.

  • Parametry techniczne
  • Do pobrania
Powietrze procesowe
Znamionowy przepływ powietrza 4000 m3/h
Dostępne ciśnienie statyczne 300 Pa
Moc wentylatora 3 kW
Powietrze regeneracyjne
Znamionowy przepływ powietrza 1260 m3/h
Dostępne ciśnienie statyczne 300 Pa
Moc wentylatora 1.1 kW
Moc całkowita
Maksymalna zawartość siarki (ppm) Rotor HPS 30
40.6 kW
17.3 g
16.9 g
Moc całkowita (El.) 46.6 kW/h
Moc całkowita Par./Gaz. 4.6 kW/h
380V 50 Hz Par./Gaz. 10 A
380V 50 Hz Elektryczne 74 A
400V 3-50Hz Elektryczne 70 A
400V 3-50Hz Par./Gaz. 9 A
415V 3-50Hz Par./Gaz. 9 A
440V 3-60Hz Elektryczne 63 A
415V 3-50Hz Elektryczne 67 A
440V 3-60Hz Par./Gaz. 8 A
Maksymalne ciśnienie robocze pary 7 bar(g)
Zużycie pary (g/s), 3 bar (g) 19.7 g/s
Zużycie pary (g/s), 5 bar (g) 20.1 g/s
Zużycie gazu 4.13 m3/h
Zużycie energii 20℃, 60% 768 kWh/kg
Ciśnienie gazu ziemnego 18-49 mbar
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego.
F
Temperatura pracy -20/+40 °C
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) 33 IP
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) 54 IP
Klasa filtra G4
Poziom hałasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, wszystkie kanały podłączone 85 dB(A)
Wymiary
WxDxH 1068x1091x1909 mm
Waga netto 557 kg
Suche powietrze 247x450 mm
Pow. wilg. 154x250 mm

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.