Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close

Osuszacze / Osuszacze standardowe

MLT350L

Seria MLT

  • Niewielkie wymiary urządzenia
  • Wysoka wydajność.
  • Minimalne zużycie energii
  • Obudowa rotora wykonana z twardego tworzywa sztucznego, odpornego na korozję
  • Wysoka wydajność do -20°C
  • Zamienne panele: czołowy i tylny - łatwiejsza instalacja

Opcje

  • Hours run counter
  • Humidity control system with alarm and display
  • Stainless steel casing

Opis urządzenia

Osuszacz sorpcyjny MLT350L ze skraplaczem chłodzonym powietrzem przeznaczony jest do efektywnego osuszania nieogrzewanych pomieszczeń zamkniętych. Wilgotne powietrze z osuszacza przeprowadzane jest przez chłodzony powietrzem skraplacz i w obiegu zamkniętym z powrotem dostarczane do rotora. Elementy w obiegu zamkniętym wykonane sš ze stali nierdzewnej oraz termoutwardzalnego tworzywa sztucznego. Woda odzyskiwana w skraplaczu odprowadzana jest na zewnštrz. Ciepło ze skraplacza wykorzystywane jest albo w układzie albo odprowadzane na zewnętrz. Mocna metalowa obudowa i panele dostępowe wykonane sš z odpornego na korozję stopu Aluzink®.

System elektryczny spełnia normy opracowane dla osuszaczy serii ML, jak również wymagania ujednoliconych norm EWG oraz dopuszczenia CE.

  • Parametry techniczne
Powietrze procesowe
Znamionowy przepływ powietrza 350 m3/h
Dostępne ciśnienie statyczne 200 Pa
Powietrze regeneracyjne
Znamionowy przepływ powietrza 67 m3/h
Dostępne ciśnienie statyczne
Skraplacz
Znamionowy przepływ powietrza 650 m3/h
Dostępne ciśnienie statyczne 200 Pa
Pompa kondensacyjna
Maks. poziome wysuniźcie pompy
Maks. pionowe wysuniźcie pompy
Ciepło jawne 1.4 kW
Moc wentylatora 0.3 kW
Moc całkowita
Moc grzałki
Moc całkowita 2.57 kW
Moc całkowita (El.)
Moc całkowita Par./Gaz.
220V 1-50Hz 12.4 A
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz 12.0 A
230V 3-50 Hz Par./Gaz.
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Par./Gaz.
380V 50/60 Hz Elektryczne
380V 3-50Hz
380V 3-50Hz Par./Gaz.
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Elektryczne
400V 3-50Hz Par./Gaz.
415V 3-50Hz Elektryczne
440V 3-60Hz Elektryczne
415V 3-50Hz Par./Gaz.
440V 3-50Hz Par./Gaz.
440V 3-60Hz Par./Gaz.
460V 3-60Hz
460V 3-60Hz Par./Gaz.
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Par./Gaz.
500V 3-50Hz
Maksymalne ciśnienie robocze pary
Zużycie pary
Zużycie gazu
Ciśnienie gazu ziemnego
Maksymalna zawartość siarki (ppm) Rotor HPS
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego.
Temperatura pracy +0 / +25 °C
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) IP33
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) IP54
Poziom hałasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, wszystkie kanały podłączone 80 dB(A)
Klasa filtra G3
Wymiary
WxDxH 1141 x 410 x 910 mm
Waga netto 113 kg
Suche powietrze 125 mm
Pow. wilg. 200 mm

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.