Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close

Osuszacze / Osuszacze standardowe

MLT1400

Seria MLT

  • Niewielkie wymiary urządzenia
  • Wysoka wydajność.
  • Minimalne zużycie energii
  • Obudowa rotora wykonana z twardego tworzywa sztucznego, odpornego na korozję
  • Wysoka wydajność do -20°C
  • Zamienne panele: czołowy i tylny - łatwiejsza instalacja

Opcje

  • Air cooled condenser
  • Blocked filter alarm
  • Hours run counter
  • Rotor stopped alarm
  • Stainless steel sheet metal casing
  • Humidity control system with alarm and display
  • Modern Climatix control system

Opis urządzenia

Osuszacz sorpcyjny MLT1400 przeznaczony jest do efektywnego, przy minimalnym zużyciu energii, osuszania w zastosowaniach o wymaganym dużym przepływie powietrza. Wyposażony jest on w wewnętrznie uszczelnionš sekcję rotora. Obudowa rotora wykonana jest z trwałego termoutwardzalnego tworzywa sztucznego i zawiera izolowane sekcje, które zapewniajš precyzyjnš równowagę pomiędzy strumieniami powietrza osuszanego, regeneracyjnego i rekuperacyjnego. Mocna metalowa obudowa i panele dostępowe wykonane sš z odpornego na korozję stopu Aluzink®.

System sterowania elektrycznego spełnia wymagania normy EN 60204 (IEC204). Elementy elektryczne zamontowane sš na magistralach i wykonane sš z bezchlorowego tworzywa sztucznego. System elektryczny zaprojektowany jest na napięcie do 690V i temperaturę pracy do 60°C. Osuszacze serii MLT spełniajš wymagania ujednoliconych norm EWG oraz posiadajš znak dopuszczenia CE.

  • Parametry techniczne
  • Do pobrania
Powietrze procesowe
Znamionowy przepływ powietrza 1400 m3/h
Dostępne ciśnienie statyczne 300 Pa
Powietrze regeneracyjne
Znamionowy przepływ powietrza 254 m3/h
Dostępne ciśnienie statyczne 300 Pa
Skraplacz
Znamionowy przepływ powietrza
Dostępne ciśnienie statyczne
Pompa kondensacyjna
Maks. poziome wysuniźcie pompy
Maks. pionowe wysuniźcie pompy
Ciepło jawne
Moc wentylatora
Moc całkowita
Moc grzałki
Moc całkowita 8.37 kW
Moc całkowita (El.)
Moc całkowita Par./Gaz.
220V 1-50Hz
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz 24.3 A
220V 3-60Hz 24.6 A
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz
230V 3-50 Hz Par./Gaz.
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz 24.0 A
230V 3-60Hz 23.9 A
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Par./Gaz.
380V 50/60 Hz Elektryczne
380V 3-50Hz 14.1 A
380V 3-50Hz Par./Gaz.
380V 3-60Hz 14.2 A
400V 3-50Hz Elektryczne 13.8 A
400V 3-50Hz Par./Gaz.
415V 3-50Hz Elektryczne 13.5 A
440V 3-60Hz Elektryczne 12.7 A
415V 3-50Hz Par./Gaz.
440V 3-50Hz Par./Gaz.
440V 3-60Hz Par./Gaz.
460V 3-60Hz 12.4 A
460V 3-60Hz Par./Gaz.
480V 3-60Hz 12.2 A
480V 3-60Hz Par./Gaz.
500V 3-50Hz 10.8 A
Maksymalne ciśnienie robocze pary
Zużycie pary
Zużycie gazu
Ciśnienie gazu ziemnego
Maksymalna zawartość siarki (ppm) Rotor HPS
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego.
Temperatura pracy -20 / +40 °C
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) IP33
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) IP54
Poziom hałasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, wszystkie kanały podłączone 71 dB(A)
Klasa filtra G3
Wymiary
WxDxH 715 x 590 x 1410 mm
Waga netto 143 kg
Suche powietrze 200 mm
Pow. wilg. 125 mm

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.