Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close

Dehumidifiers / Osuszacze standardowe

Seria MLT

Seria MLT

Szczególnie przeznaczone są do zastosowania w magazynach. Przepływ powietrza od 350 do 3000 m³/h. Wysoka wydajność przy niskim zużyciu energii.

  • Niewielkie wymiary urządzenia
  • Wysoka wydajność.
  • Minimalne zużycie energii
  • Obudowa rotora wykonana z twardego tworzywa sztucznego, odpornego na korozję
  • Wysoka wydajność do -20°C
  • Zamienne panele: czołowy i tylny - łatwiejsza instalacja

Porównanie produktów w MLT Series

MLT350

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przepływ powietrza 350 m3/h

MLT350L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przepływ powietrza 350 m3/h

MLT800

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przepływ powietrza 800 m3/h

MLT800L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przepływ powietrza 800 m3/h

MLT1400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przepływ powietrza 1400 m3/h

MLT1400L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przepływ powietrza 1400 m3/h

MLT30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przepływ powietrza 3000 m3/h

m3/h 0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.