Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close

Osuszacze / Małe osuszacze sorpcyjne

MG90

M/MG/MH/MCS

  • Niewielka waga - łatwość przenoszenia
  • Wysoka wydajność do -20ºC
  • Mocna obudowa, urządzenie odporne na wstrząsy
  • Łatwa obsługa

Opcje

  • Wall bracket
  • Electromechanical humidistat

Opis urządzenia

Osuszacz sorpcyjny MG90 przeznaczony jest do efektywnego osuszania powietrza. Jego bardzo zwarta konstrukcja złożona jest z sekcji połšczonych za pomocš czterech śrub. Wentylator, rotor sorpcyjny i nagrzewnica powietrza regeneracyjnego zabezpieczone sš w stałej pozycji w odpowiednich sekcjach bez stosowania dodatkowych uchwytów. Jedna z sekcji zawiera komorę dystrybucyjnš z izolowanymi sekcjami, które zapewniajš precyzyjnš równowagę pomiędzy strumieniem powietrza osuszanego i regeneracyjnego. Mocna metalowa obudowa wykonana jest jako odporny na korozję ciśnieniowy odlew aluminiowy. System sterowania elektrycznego spełnia wymagania normy EN 60204 (IEC204). Elementy elektryczne zamontowane sš w przedziale czołowym. Osuszacze serii MG spełniajš wymagania ujednoliconych norm EWG oraz posiadajš znak dopuszczenia CE.


Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.