Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Munters wykorzystuje pliki cookies, by zagwarantować dobre funkcjonowanie tej strony internetowej i je usprawnić. Istnieje możliwość usunięcia plików cookie z Munters; kliknij, by dowiedzieć się więcej na ten temat
Przepływ powietrza 300 m3/h
Osuszacz sorpcyjny MCS300 przeznaczony jest do efektywnego osuszania powietrza w szerokim zakresie zastosowań dla otwartych systemów przepływu powietrza. Zwarta konstrukcja umożliwia przedłużenie czasu pracy z jednoczesnym ograniczeniem wymaganej konserwacji urzšdzenia. Budowa urzšdzenia umożliwia jednej osobie łatwe przenoszenie urzšdzenia do miejsc, które majš być osuszane. Urzšdzenie jest standardowo wyposażone w zaawansowany panel sterowania, który umożliwia łatwe i przyjazne użytkownikowi sterowanie różnymi funkcjami urzšdzenia. Monitor zużycia energii, który można zerować, umożliwia pomiar zużycia energii (kWh) w określonym czasie. Odporna mechanicznie stalowa rama i panele dostępu wykonane sš ze stali nierdzewnej.
System sterowania elektrycznego spełnia wymagania normy EN 60204 (IEC204), a elementy elektryczne zamontowane sš za panelem sterowania. Osuszacze MCS 300 spełniajš ujednolicone wymagania norm EWG oraz posiadajš znak dopuszczenia CE.
Dostępne do wynajęcia w Australia
Informacja o produkcie
Opcje
Serwis i modernizacja
Porównanie
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!