Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Munters wykorzystuje pliki cookies, by zagwarantować dobre funkcjonowanie tej strony internetowej i je usprawnić. Istnieje możliwość usunięcia plików cookie z Munters; kliknij, by dowiedzieć się więcej na ten temat
The MCS300 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify air in open system applications. The compact construction allows extended periods of operation with a minimum of maintenance. The design facilitate easy transport by one person to and within the spaces to be dehumidified. As standard an advanced control panel for easy and user friendly control of different functions is fitted. An energy consumption monitor that can be reset makes it possible to measure the consumption (kWh) during a specific period. Its rugged formed metal frame and access panels are produced from stainless steel.
The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards and the electrical components are assembled behind the control panel. MCS300 dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Dostępna w France, Germany
Dostępne do wynajęcia w France, Germany, Poland, Austria, Czech Republic, Switzerland
Informacja o produkcie
Opcje
Porównanie
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!