Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close

Osuszacze / Małe osuszacze sorpcyjne

MC150XD

MC150 Series

  • Compact design
  • Analogue version = plug & play
  • Digital version = multiple control options
  • High efficiency
  • Ducted air in/ outlets
  • Easy filter change without tools
  • Continuous fan mode
  • Low noise level

Opcje

  • Ducted air inlet
  • Digital controller

Opis urządzenia

Die Adsorptions-Luftentfeuchter der MC-Reihe gewährleisten eine hohe Trocknungsleistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Das robuste pulverbeschichtete Aluzink Gehäuse ist nicht nur korrosionsbeständig (Klasse C4), es ermöglicht den Einsatz des Entfeuchters in vielfältigen Anwendungsbereichen.

Die analoge Version ist einfach zu installieren und kann durch Ausstattung mit einem externen Hygrostat Feuchtigkeit regulieren und Energie sparen. Der Einsatz erfolgt vorwiegend in einfachen Lagerungs- und Konservierungsanwendungen.

Für anspruchsvollere Prozessanwendungen, u. a. in der Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie, verfügt die digitale Version über verschiedene Steuerungsoptionen und Funktionen.

Die Munters-Rotortechnologie steht für über 60 Jahre Erfahrung und Zuverlässigkeit weltweit mit dem Kunden im Mittelpunkt.

  • Parametry techniczne
  • Do pobrania
Powietrze procesowe
260 m3/h
150 m3/h
Dostępne ciśnienie statyczne 200 Pa
100/100 mm
Powietrze regeneracyjne
Dostępne ciśnienie statyczne 150 Pa
80/80 mm
50 m3/h
Moc całkowita
Moc całkowita 1.36 kW
0.70 kg/hr 20°C, 60%
5,9 A
230/50-60 V\Hz
Temperatura pracy -20 - +40 °C
58 dB(A)
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego.
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) 33
Klasa filtra G3
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) 54
Wymiary
25,6 kg
531x300x507 mm
Product sheet (744,39 kb)


Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.