Dostępne w
Sweden, Finland, Spain, France, Italy, Netherlands, Germany, Poland, Belgium, Ireland, U.A.E., Austria, Bahrain, Belarus, Croatia, CY, Czech Republic, Egypt, Greece, Hungary, Iceland, Kuwait, Luxembourg, Norway, Oman, Qatar, Slovakia, SZ, Asia Pacific
Osuszacze / Małe osuszacze sorpcyjne
MC150XA
MC150 Series
- Compact design
- Analogue version = plug & play
- Digital version = multiple control options
- High efficiency
- Ducted air in/ outlets
- Easy filter change without tools
- Continuous fan mode
- Low noise level
Opcje
- Ducted air inlet
- Digital controller
Opis urządzenia
Die Adsorptions-Luftentfeuchter der MC-Reihe gewährleisten eine hohe Trocknungsleistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Das robuste pulverbeschichtete Aluzink Gehäuse ist nicht nur korrosionsbeständig (Klasse C4), es ermöglicht den Einsatz des Entfeuchters in vielfältigen Anwendungsbereichen.
Die analoge Version ist einfach zu installieren und kann durch Ausstattung mit einem externen Hygrostat Feuchtigkeit regulieren und Energie sparen. Der Einsatz erfolgt vorwiegend in einfachen Lagerungs- und Konservierungsanwendungen.
Für anspruchsvollere Prozessanwendungen, u. a. in der Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie, verfügt die digitale Version über verschiedene Steuerungsoptionen und Funktionen.
Die Munters-Rotortechnologie steht für über 60 Jahre Erfahrung und Zuverlässigkeit weltweit mit dem Kunden im Mittelpunkt.
- Parametry techniczne
- Do pobrania
Powietrze procesowe | |
---|---|
260 m3/h | |
150 m3/h | |
Dostępne ciśnienie statyczne | 200 Pa |
100/100 mm | |
Powietrze regeneracyjne | |
Dostępne ciśnienie statyczne | 150 Pa |
80/80 mm | |
50 m3/h | |
Moc całkowita | |
Moc całkowita | 1.36 kW |
0.70 kg/hr 20°C, 60% | |
5.9 A | |
230/50-60 V\Hz | |
Temperatura pracy | -20 - +40 °C |
58 dB(A) | |
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego. | |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) | 33 |
Klasa filtra | G3 |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) | 54 |
Wymiary | |
25,2 kg | |
531x300x507 mm |