Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Munters wykorzystuje pliki cookies, by zagwarantować dobre funkcjonowanie tej strony internetowej i je usprawnić. Istnieje możliwość usunięcia plików cookie z Munters; kliknij, by dowiedzieć się więcej na ten temat
By installing an IceDry® dehumidifier inside the cold store a frost free cold store can now be a reality. An airlock is no longer needed.
When IceDry is installed, accumulated ice and frost will gradually evaporate until the store is completely free from ice and frost.
IceDry is the only dehumidifier that has been developed especially for installation inside a cold store. The tough, cold environment demands new and special features created with the sole purpose of ensuring that the unit runs reliably and energy efficient. One example is the automatic defrosting function.
IceDry needs only a few metres of ducting around it. Reactivation air is taken from the room next to the cold store.
The control panel is placed outside the cold store. As soon as the unit is connected to power and switched on it will start to reduce ice and snow.
There is also a special reactivation fan in an insulated fan box supplied with a heating cable.
Dostępna w Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Informacja o produkcie
Opcje
Serwis i modernizacja
Porównanie
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!