Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Munters wykorzystuje pliki cookies, by zagwarantować dobre funkcjonowanie tej strony internetowej i je usprawnić. Istnieje możliwość usunięcia plików cookie z Munters; kliknij, by dowiedzieć się więcej na ten temat
Munters Integrated Custom Air Handler (ICA) simplifies incorporating humidity control into your building or manufacturing process. Using advanced selection software, you and your Munters sales engineer can create the perfect system for your application.
Munters ICA-1000 is available in multiple configurations capable of processing up to 5,170 cfm and can hold conditions as rigorous as a -70º F dew point with dependability. This system includes a dehumidifier with five desiccant options and eleven rotor sizes, high performance heating and cooling coils, refrigeration package, supply and return HEPA filters and the piece of mind knowing your system is NRTL approved to UL standards and is manufactured in an ISO 9001:2015 certified facility.
Informacja o produkcie
Opcje
Serwis i modernizacja
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!