Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close

Osuszacze / Małe osuszacze sorpcyjne

ComDry M190Y

Seria ComDry

  • Niewielkie rozmiary
  • Lekka konstrukcja
  • Wbudowany higrostat
  • Szybkie osuszanie
  • Wysoka wytrzymałosc
  • Niezawodnosc
  • Wysoka wydajnosc energetyczna
  • 3 predkosci wentylatora

Opcje

  • Wall bracket
  • Ducted air inlet
  • External sensor
  • External signal box
  • Remote control via external control panel

Opis urządzenia

Seria ComDry to nowa rodzina osuszaczy sorpcyjnych o wysokiej wydajnosci, niskim zuzyciu energii i wysokim stopniu niezawodnosci. Solidna obudowa tych urzadzen skutecznie opiera sie korozji, zas ich doskonałe parametry czynia je sprzetem o szerokim zastosowaniu. Wysoka wydajnosc, połaczona z ergonomia, niska waga i niewielkimi rozmiarami sprawiaja, ze ComDry sa idealne tam gdzie jest niewiele miejsca na urzadzenie.

Ponadto sa łatwe w transporcie i magazynowaniu. Seria  suszaczy Munters ComDry szczególnie dobrze nadaje sie do stosowania przy usuwaniu zniszczen po pozarach lub zalaniach. Trudno o lepszy sposób na obnizenie wilgotnosci powietrza w celu ochrony rur i armatury hydraulicznej przed korozja i kondensacja pary. Urzadzen ComDry mozna tez uzywac w celu zmniejszenia wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniach magazynowych, piwnicach, archiwach i na innych, niewielkich przestrzeniach, a takze w branzy budowlanej.
Czytelny panel urzadzenia wyswietla na biezaco najwazniejsze parametry pracy, w tym wilgotnosc wzgledna, czas pracy i liczbe kilowatogodzin. Dodatkowa zaleta jest wbudowany układ sterowania wilgotnoscia powietrza i wentylator 3 biegowy.

Własnie mozliwosc regulacji tych dwóch parametrów pozwala
osuszaczom ComDry osiagnac tak niespotykany poziom
energooszczednosci. Dzieki swojej niewielkiej wadze, model
ComDry M190Y jest bardzo efektywnym urzadzeniem
przenosnym, a w połaczeniu z wentylatorami wysokopreznymi
staje sie doskonałym sprzetem do ciagłej pracy w terenie przy
osuszaniu zalanych lub zawilgoconych obiektów. Osuszacz
Munters ComDry M190Y jest łatwy w utrzymaniu, a wymiana
filtrów nie nastrecza najmniejszych trudnosci. Wszystkie te zalety
czynia z niego idealne rozwiazanie dla zastosowan
konserwacyjnych.

  • Parametry techniczne
  • Do pobrania
  • Obrazy
Powietrze procesowe
Maksymalny przepływ powietrza 225 m3/h
Przepływ przy wysokiej prędkości 190 m3/h
Przepływ przy niskiej prędkości 60 m3/h
Przepływ przy norm. prędkośc 120 m3/h
Ciśnienie stat. przy nom. przepływie 60 Pa
Dostępne ciśnienie statyczne 300 Pa
Powietrze regeneracyjne
Znamionowy przepływ powietrza 30 m3/h
Ciśnienie stat. przy nom. przepływie 90 Pa
Skraplacz
Pompa kondensacyjna -
Pompa kondensacyjna -
Maks. poziome wysuniźcie pompy - m
Maks. pionowe wysuniźcie pompy - m
Rura spustowa -
Moc całkowita
Moc całkowita (El.) 0.95 kW
Moc grzewcza 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.3 A
230V 1-50/60Hz 4.1 A
Zużycie energii 20 ℃, 60 % 1.51 kW/h /kg
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego.
Temperatura pracy -20 - +40 °C
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) 33 IP
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) 54 IP
Klasa filtra G3
54 dB(A)
Długość przewodu 2.75 m
Wymiary
WxDxH 445x270x365 mm
Waga netto 11.5 kg
Suche powietrze 100 mm
Pow. wilg. 50 mm
Rura spustowa - Diam. mm
Długość węża drenażu - m

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.