Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close

Osuszacze / Rental units

ComDry M190Y

ComDry Rental

  • Lightweight
  • Compact
  • Humidity / temp sensor
  • Reliable
  • Robust
  • Energy efficient

Opcje

  • Ducted air inlet
  • External sensor
  • External signal box
  • Remote control via external control panel

Opis urządzenia

Seria ComDry to nowa rodzina osuszaczy sorpcyjnych o wysokiej wydajnosci, niskim zuzyciu energii i wysokim stopniu niezawodnosci. Solidna obudowa tych urzadzen skutecznie opiera sie korozji, zas ich doskonałe parametry czynia je sprzetem o szerokim zastosowaniu. Wysoka wydajnosc, połaczona z ergonomia, niska waga i niewielkimi rozmiarami sprawiaja, ze ComDry sa idealne tam gdzie jest niewiele miejsca na urzadzenie.

Ponadto sa łatwe w transporcie i magazynowaniu. Seria  suszaczy Munters ComDry szczególnie dobrze nadaje sie do stosowania przy usuwaniu zniszczen po pozarach lub zalaniach. Trudno o lepszy sposób na obnizenie wilgotnosci powietrza w celu ochrony rur i armatury hydraulicznej przed korozja i kondensacja pary. Urzadzen ComDry mozna tez uzywac w celu zmniejszenia wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniach magazynowych, piwnicach, archiwach i na innych, niewielkich przestrzeniach, a takze w branzy budowlanej.
Czytelny panel urzadzenia wyswietla na biezaco najwazniejsze parametry pracy, w tym wilgotnosc wzgledna, czas pracy i liczbe kilowatogodzin. Dodatkowa zaleta jest wbudowany układ sterowania wilgotnoscia powietrza i wentylator 3 biegowy.

Własnie mozliwosc regulacji tych dwóch parametrów pozwala
osuszaczom ComDry osiagnac tak niespotykany poziom
energooszczednosci. Dzieki swojej niewielkiej wadze, model
ComDry M190Y jest bardzo efektywnym urzadzeniem
przenosnym, a w połaczeniu z wentylatorami wysokopreznymi
staje sie doskonałym sprzetem do ciagłej pracy w terenie przy
osuszaniu zalanych lub zawilgoconych obiektów. Osuszacz
Munters ComDry M190Y jest łatwy w utrzymaniu, a wymiana
filtrów nie nastrecza najmniejszych trudnosci. Wszystkie te zalety
czynia z niego idealne rozwiazanie dla zastosowan
konserwacyjnych.

  • Parametry techniczne
  • Do pobrania
  • Obrazy
Powietrze procesowe
Maksymalny przepływ powietrza
Przepływ przy wysokiej prędkości
Przepływ przy niskiej prędkości
Przepływ przy norm. prędkośc
Ciśnienie stat. przy nom. przepływie
Dostępne ciśnienie statyczne
Powietrze regeneracyjne
Znamionowy przepływ powietrza
Ciśnienie stat. przy nom. przepływie
Skraplacz
Pompa kondensacyjna
Pompa kondensacyjna
Maks. poziome wysuniźcie pompy
Maks. pionowe wysuniźcie pompy
Rura spustowa
Moc całkowita
Moc całkowita (El.)
Moc grzewcza
115V 1-50/60Hz
230V 1-50/60Hz
Zużycie energii 20 ℃, 60 %
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego.
Temperatura pracy
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie)
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek)
Klasa filtra
Długość przewodu
Wymiary
WxDxH
Waga netto
Suche powietrze
Pow. wilg.
Rura spustowa
Długość węża drenażu

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.