Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close

Osuszacze / Małe osuszacze sorpcyjne

ComDry M170L

Seria ComDry

  • Niewielkie rozmiary
  • Lekka konstrukcja
  • Wbudowany higrostat
  • Szybkie osuszanie
  • Wysoka wytrzymałosc
  • Niezawodnosc
  • Wysoka wydajnosc energetyczna
  • 3 predkosci wentylatora

Opcje

  • Wall bracket
  • Ducted air inlet
  • External sensor
  • External signal box
  • Remote control via external control panel

Opis urządzenia

Nowa seria ComDry obejmuje niezawodne osuszacze sorpcyjne
charakteryzujace sie wysoka wydajnoscia osuszania i niskim
zuzyciem energii. Dzieki trwałej, odpornej na korozje obudowie i
solidnej konstrukcji urzadzenie sprawdza sie w licznych
zastosowaniach.
Wysoka wydajnosc, ergonomiczna konstrukcja w połaczeniu z
małymi gabarytami i niewielkim ciezarem sprawiaja, ze
urzadzenia ComDry nadaja sie doskonale do pomieszczen o
minimalnej ilosci wolnej powierzchni. Mozna je takze ustawiac
jedne na drugich, co ułatwia transport.

Seria Munters ComDry przeznaczona jest przede wszystkim do
osuszania miejsc po zalaniu i pozarze, a takze do archiwów,
zakładów wodociagowych i dla przemysłu budowlanego. Jest to
idealne rozwiazanie dostarczajace suchego powietrza dla ochrony
rur i łaczników przed korozja i kondensacja pary wodnej.
Urzadzenia ComDry moga takze byc wykorzystywane do
obnizania wilgotnosci wzglednej w magazynach, piwnicach,
archiwach i innych niewielkich pomieszczeniach.

Wazne informacje dotyczace np. wilgotnosci wzglednej, czasu
pracy i liczby kilowatogodzin odczytac mozna na przejrzystym
wyswietlaczu. Wbudowane urzadzenie do kontroli wilgotnosci
wzglednej oraz wielostopniowy wentylator powietrza osuszanego
stanowia dodatkowe zalety osuszacza. Mozliwosc kontroli tych
dwóch parametrów sprawia, ze urzadzenia sa niezwykle
energooszczedne.

Model ComDry M170L przeznaczony jest do instalacji w
zamknietych pomieszczeniach, nieogrzewanych piwnicach i
wszedzie tam, gdzie nie ma mozliwosci pozostawienia w nocy
otwartych okien ze wzgledów bezpieczenstwa czy tez z uwagi na
ograniczenia narzucane przez ubezpieczyciela. Skraplacz
chłodzony powietrzem wykorzystuje ponownie powietrze
regeneracyjne, podczas gdy powietrze wlatujace ochładzane jest
ponizej punktu rosy. Krople wody uzyskanej z powietrza spływaja
do tacy ociekowej, skad odpompowywane sa przez wbudowana
pompe odwadniajaca. Łatwy w utrzymaniu model Munters
ComDry M170L sprawdza sie doskonale zarówno w
zastosowaniach statycznych, jak i mobilnych.

  • Parametry techniczne
  • Do pobrania
Powietrze procesowe
Maksymalny przepływ powietrza 170 m3/h
Przepływ przy wysokiej prędkości 150 m3/h
Przepływ przy niskiej prędkości 55 m3/h
Przepływ przy norm. prędkośc 95 m3/h
Ciśnienie stat. przy nom. przepływie 40 Pa
Dostępne ciśnienie statyczne 225 Pa
Powietrze regeneracyjne
Znamionowy przepływ powietrza
Ciśnienie stat. przy nom. przepływie
Skraplacz
Pompa kondensacyjna Y
Pompa kondensacyjna Y
Maks. poziome wysuniźcie pompy 12 m
Maks. pionowe wysuniźcie pompy 3 m
Rura spustowa
Moc całkowita
Moc całkowita (El.) 1.02 kW
Moc grzewcza 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Zużycie energii 20 ℃, 60 %
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego.
Temperatura pracy 0-30 °C
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) 33 IP
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) 54 IP
Klasa filtra G3
61 dB(A)
Długość przewodu 2.75 m
Wymiary
WxDxH 445x270x555 mm
Waga netto 17.0 kg
Suche powietrze 100 mm
Pow. wilg.
Rura spustowa 6 Diam. mm
Długość węża drenażu 3.2 m

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.