Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close

Osuszacze / Małe osuszacze sorpcyjne

ComDry M160L

Seria ComDry

  • Niewielkie rozmiary
  • Lekka konstrukcja
  • Wbudowany higrostat
  • Szybkie osuszanie
  • Wysoka wytrzymałosc
  • Niezawodnosc
  • Wysoka wydajnosc energetyczna
  • 3 predkosci wentylatora

Opcje

  • Ducted air inlet
  • External sensor
  • External signal box
  • Remote control via external control panel

Opis urządzenia

Nowa seria ComDry obejmuje niezawodne osuszacze sorpcyjne
charakteryzujace sie wysoka wydajnoscia osuszania i niskim
zuzyciem energii. Dzieki trwałej, odpornej na korozje obudowie i
solidnej konstrukcji urzadzenie sprawdza sie w licznych
zastosowaniach.

Wysoka wydajnosc, ergonomiczna konstrukcja w połaczeniu z
małymi gabarytami i niewielkim ciezarem sprawiaja, ze
urzadzenia ComDry nadaja sie doskonale do pomieszczen o
minimalnej ilosci wolnej powierzchni. Mozna je takze ustawiac
jedne na drugich, co ułatwia transport.

Seria Munters ComDry przeznaczona jest przede wszystkim do
zakładów wodociagowych, archiwów, miejsc osuszanych po
zalaniu i pozarze, a takze dla przemysłu budowlanego. Jest to
idealne rozwiazanie dostarczajace suchego powietrza dla ochrony
rur i łaczników przed korozja i kondensacja pary wodnej.
Urzadzenia ComDry moga takze byc wykorzystywane do
obnizania wilgotnosci wzglednej w magazynach, piwnicach,
archiwach i innych niewielkich pomieszczeniach.

Wazne informacje dotyczace np. wilgotnosci wzglednej, czasu
pracy i liczby kilowatogodzin odczytac mozna na przejrzystym
wyswietlaczu. Wbudowane urzadzenie do kontroli wilgotnosci
wzglednej oraz wielostopniowy wentylator powietrza osuszanego
stanowia dodatkowe zalety osuszacza. Mozliwosc kontroli tych
dwóch parametrów sprawia, ze urzadzenia sa niezwykle
energooszczedne.

Model ComDry M160L przeznaczony jest do stałej instalacji w
zamknietych pomieszczeniach, nieogrzewanych piwnicach i
wszedzie tam, gdzie istnieje mozliwosc wyprowadzenia
wilgotnego powietrza poza budynek. Skraplacz chłodzony
powietrzem wykorzystuje ponownie powietrze regeneracyjne,
podczas gdy powietrze wlatujace ochładzane jest ponizej punktu
rosy. Krople wody uzyskanej z powietrza spływaja do tacy
ociekowej, skad sa odprowadzane. Zdalne sterowanie praca lub
sygnały z czujników ułatwiaja obsługe urzadzen Munters ComDry
M160L, dzieki czemu nadaja sie one znakomicie do zastosowan
statycznych.

  • Parametry techniczne
  • Do pobrania
Powietrze procesowe
Maksymalny przepływ powietrza 160 m3/h
Przepływ przy wysokiej prędkości 150 m3/h
Przepływ przy niskiej prędkości 55 m3/h
Przepływ przy norm. prędkośc 95 m3/h
Ciśnienie stat. przy nom. przepływie 40 Pa
Dostępne ciśnienie statyczne 225 Pa
Powietrze regeneracyjne
Znamionowy przepływ powietrza
Ciśnienie stat. przy nom. przepływie
Skraplacz
Pompa kondensacyjna Y
Pompa kondensacyjna N
Maks. poziome wysuniźcie pompy
Maks. pionowe wysuniźcie pompy
Rura spustowa Y
Moc całkowita
Moc całkowita (El.) 1.01 kW
Moc grzewcza 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Zużycie energii 20 ℃, 60 %
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego.
Temperatura pracy 0-30 °C
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) 33 IP
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) 54 IP
Klasa filtra G3
61 dB(A)
Długość przewodu 2.75 m
Wymiary
WxDxH 445x270x555 mm
Waga netto 17 kg
Suche powietrze 100 mm
Pow. wilg. - mm
Rura spustowa 12.5 Diam. mm
Długość węża drenażu

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.