Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close

Chłodnice & Nawilżacze / Indirect Evaporative Coolers | Symulacje Chłodzenia

Oasis® IEC - Europe

Oasis® IEC - Europe

Pośrednia chłodnica wyparna Oasis™ wykorzystuje najszerszą ofertę wymienników ciepła na rynku do pośredniego chłodzenia wyparnego. Najbardziej innowacyjnym spośród tych wymienników ciepła jest opatentowany model Munters Oasis™ Evaporative Polymer Exchanger (EPX). Wykorzystuje on wyjątkową rurę polimerową, dostosowaną do użytku z wodą każdej jakości.

Linia produktów Oasis™ Indirect Evaporative Cooling w znacznym stopniu podnosi wydajność chłodniczą w każdym klimacie, czego nie można powiedzieć o konwencjonalnych bezpośrednich ekonomizerach powietrza z zewnątrz czy instalacjach z ekonomizerem wilgotnym. Produkty te zapewniają klientom maksymalną oszczędność energii.

  • Niezawodna, przemyślana konstrukcja.
  • Sterowanie, instalacja i serwis testowane fabrycznie.
  • Kompletne, kompaktowe systemy.
  • Darmowe chłodzenie zwiększające energooszczędność.
  • Zintegrowane sterowanie - optymalizujące energię.
  • Mniejsza emisja CO2.
  • Bezpieczne działanie przez cały rok.
  • Powietrze nie miesza się.

Porównanie produktów w Oasis® IEC - Europe

Oasis® IEC 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-24 m3/h

Oasis® IEC 200

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22-48 m3/h

Oasis® IEC 300

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32-72 m3/h

Oasis® IEC 400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96000-44000 m3/h

m3/h 0
4400
8800
13200
17600
22000
26400
30800
35200
39600
44000