Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Munters wykorzystuje pliki cookies, by zagwarantować dobre funkcjonowanie tej strony internetowej i je usprawnić. Istnieje możliwość usunięcia plików cookie z Munters; kliknij, by dowiedzieć się więcej na ten temat
Humimax™ is a series of self contained humidifier units. The HM3 10000 is a stand alone humidifier with 10000m3/h. It provides excellent humidification as well as automatic control of humidity levels throughout a broad range of application areas, such as print houses, wood and furniture storages, museums and computer rooms as well as vegetable and fruit storage. The unit is designed to keep an optimum balance between required humidification efficiency and stability, as well as very low energy consumption. Easy installation (plug and play) and maintenance has been the main focus during product development.
It can help solve problems in areas like:
Data centers and server rooms – Eliminate fatal static discharges, by keeping proper levels of humidity in the air.
Museums and art galleries – Prevent damage occurring to valuable artefacts caused by shrinkage.
Furniture and wood industry – Keep moisture content on constant levels to minimize wastage. Improve the work environment through reducing static electricity and dust in the air.
Fruit and vegetables storage – Reduced weight loss due to dry air.
Printing houses – Prevent paper from loosing its strengths and brittleness, and avoid static electricity to influence the final printing result.
Painting lines and booths – Reduce costly rejects, by maintaining correct humidity levels and thus eliminate static electricity and reducing the ingress of dust to ensure superior finish and lower consumption of paint.
Dostępna w United Kingdom, Sweden, Finland, Spain, Denmark, France, Italy, Netherlands, Turkey, Portugal, Germany, Poland, Belgium, Ireland, Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Latvia, Luxembourg, Norway, Romania, Slovakia, Slovenia, Ukraine, Switzerland, Europe, Middle East, Africa
Informacja o produkcie
Specyfikacja techniczna
Porównanie
Pobierz
Powietrze procesowe | |
---|---|
10000 m3/h | |
Moc całkowita | |
230/50 V/Hz/PH | |
4.1 A | |
900 W/kW | |
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego. | |
68 dB(A) | |
86/107 kg | |
1,275*1130*350 mm |
Powietrze procesowe | |
---|---|
10000 m3/h | |
Moc całkowita | |
230/50 V/Hz/PH | |
4.1 A | |
900 W/kW | |
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego. | |
68 dB(A) | |
86/107 kg | |
1,275*1130*350 mm |
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!