Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close

Chłodnice & Nawilżacze / Commercial Air Cooling Systems

FA6 Series

FA6 Series

Nawilżacz/chłodnica wyparna FA6™ występuje ogółem w 135 wersjach standardowej i niestandardowej wielkości; urządzenia Fa6 służą do integracji z AHU (centralą wentylacyjno-klimatyzacyjną) i wykorzystywane są zarówno jako nawilżacze, jak i chłodnice do chłodzenia pośredniego i bezpośredniego; są one stosowane przy produkcji przemysłowej, do stwarzania komfortowych warunków w przestrzeniach handlowych, a także w centrach przetwarzania danych.

  • Bardzo energooszczędny nawilżacz/chłodnica (50–250 W)
  • Idealny do chłodzenia wyparnego
  • Dostępnych wiele wielkości od 0,5 do 34 m3/s (jedno urządzenie)
  • Wysoka wydajność: 65%, 85% i 95%
  • Niewielki spadek ciśnienia
  • Znakomita precyzja – zazwyczaj w granicach ±1%
  • Nie ma ryzyka nadmiernego nasycenia
  • GLASdek®‚ wkład wyparny wykonany z tworzywa nieorganicznego i niepalnego

  • Downloads

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.