Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Munters wykorzystuje pliki cookies, by zagwarantować dobre funkcjonowanie tej strony internetowej i je usprawnić. Istnieje możliwość usunięcia plików cookie z Munters; kliknij, by dowiedzieć się więcej na ten temat
Evaporative precooling of rooftop condensers with Munters new EC Cool will grant you a more reliable cooling installation in summertime.
EC Cool is an evaporative cooling pad system that decreases the inlet temperature for your rooftop condenser. Air passes through wetted CELdek® evaporative media, whereby the ambient air temperature is lowered before it reaches the condenser coil. By decreasing the inlet temperature conditions, you decrease the risk of high pressure alarms. As a bonus, the efficiency of your cooling system increases as well.
Munters EC Cool is a modular and flexible system and can be retrofit on to any size of condenser, even up to 2 m high. The cost effective system is easy to install and maintain and made from high quality UV stabilized PVC and PP material. Thanks to the 100% glue free design, any thermal expansion or contractions will not affect the functionality.
Dostępna w Europe, Middle East, Africa
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!