Coolers & Humidifiers / Commercial Air Cooling Systems

Climatix controller

FA6 Series

  • Bardzo energooszczędny nawilżacz/chłodnica (50–250 W)
  • Idealny do chłodzenia wyparnego
  • Dostępnych wiele wielkości od 0,5 do 34 m3/s (jedno urządzenie)
  • Wysoka wydajność: 65%, 85% i 95%
  • Niewielki spadek ciśnienia
  • Znakomita precyzja – zazwyczaj w granicach ±1%
  • Nie ma ryzyka nadmiernego nasycenia
  • GLASdek®‚ wkład wyparny wykonany z tworzywa nieorganicznego i niepalnego

 

Opis urządzenia

Munters Climatix controller has been specially design for controlling our FA6 humidifier/cooler with our optional control systems and options as UV system, Dosing system, Conductivity system.

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.