Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Osuszacze Munters zapewniają historycznym kolekcjom w Muzeum w Orford całoroczną ochronę przed wilgocią
Muzeum, posiadające międzynarodową akredytację MLA, kolekcjonuje i prezentuje historyczne materiały z Orford i całego hrabstwa Suffolk. Kolekcja muzealna znajduje się wewnątrz zamku w Orford, wzniesionego przez króla Henryka VII w XII wieku, który obecnie jest w posiadaniu Angielskiego Towarzystwa Dziedzictwa Kultury. Główne zbiory obejmują: historię zamku i okolic Orford, archeologię - prehistorię- do roku 1550; rzeki, lądy i morza, a także nowo nabytą wystawę epoki brązu jak i kilka mniejszych kolekcji. Zamek w Orford to atrakcyjny, zabytkowy budynek z bogatą historią. Kamienna budowa i brak ogrzewania nie zapewniają artefaktom odpowiedniej ochrony przed zniszczeniem. „Ze względu na wiek i konstrukcję z kamienia, budynek wchłania dużo wilgoci“ - wypowiada się Jennifer Hall, kuratorka muzeum. „Szczególnie widoczne jest to w zimie, kiedy niskie temperatury powodują kondensację.“ Bez dodatkowej ochrony eksponaty są wystawione na potencjalne negatywne działanie wilgoci. Ten problem okazał się szczególnie dotkliwy, kiedy muzeum starało się o ściągnięcie wystawy o epoce brązu do zamku w Orford.
Aby umożliwić wystawienie tej kolekcji, Muzeum w Orford musiało spełnić specyficzne kryteria odnośnie monitorowania i kontroli wilgotności względnej. Kondensacja wody, która dodatkowo zwiększa się przy jednoczesnym występowaniu naturalnych i przemysłowych zanieczyszczeń, powoduje korozję wielu metali. Brąz wystawiony na działanie wilgoci jest narażony na korozję, która może powodować nieodwracalne zniszczenie artefaktów. Pod wpływem działania chlorku brąz nabiera niebieskawego koloru, który jest nie do usunięcia. Aby zapewnić wymagane warunki dla wypożyczonych eksponatów muzeum zasięgnęło porady Brytyjskiego Towarzystwa Dziedzictwa Kulturalnego, Muzeum Viktorii i Alberta i Muzeum Miasta Londyn. Wszystkie instytucje poleciły firmę Munters, jako globalnego lidera w dziedzinie efektywnego uzdatniania i osuszania powietrza.
Dzięki rozwiązaniu zaproponowanemuprzez firmę Munters, Muzeum w Orford było w stanie zapewnić odpowiedni poziom wilgotności, poniżej 50% wilgotności względnej, co pozwoliło wystawić ekspozycję o epoce brązu.
Początkowo muzeum kupiło jeden osuszacz adsorpcyjny MG50 dla kolekcji archeologicznej. Osuszacz adsorpcyjny MG50 to kompaktowa, lekka jednostka, która doskonale nadaje się do mniejszych pomieszczeń. Sercem osuszacza jest rotor sorpcyjny zaprojektowany przez Carla Muntersa, założyciela firmy, ponad 60 lat temu. Działanie rotora opiera się na prostej, ale genialnej zasadzie. Dwa strumienie powietrza powoli przepływają przez wolnoobracający się rotor, który jest skutecznym medium sorpcyjnym. Jeden strumień powietrza jest osuszany w celu zapewnienia niezbędnego suchego powietrza, a drugi suszy rotor, usuwając nagromadzoną wilgoć na zewnątrz.
MG50 okazał się trafnym zakupem, dlatego też muzeum zainwestowało w następne cztery osuszacze typu MG50, aby zapewnić suche powietrze wszystkim kolekcjom w muzeum. Do artefaktów chronionych przez osuszacze Munters w Muzeum w Orford należą: skórzane sakiewki na pieniądze, metalowe odznaki, monety, a także średniowieczne metalowe strzały do kuszy. Żywotność obiektów ze skóry, metalu, papieru, czy starych fotografii można znacząco przedłużyć, zapobiegając szkodom powstałym przez wilgoć takim jak pleśń. Higrostaty Munters do monitorowania wilgotności powietrza zainstalowane wewnątrz każdej z gablot umożliwiają automatyczne włączanie i wyłączanie osuszaczy. Dzięki temu poziom wilgotności zawsze pozostaje na stałym poziomie niezależnie od pory dnia czy roku.
Oprócz utrzymania wilgotności na stałym poziomie ważnym aspektem dla muzeum było utrzymanie estetycznego wystroju wnętrz. Muzeum nie chciało w żaden sposób negatywnie wpłynąć na atmosferę panującą w średniowiecznym zamku. Osuszacz MG50 jest wolnostojący, mobilny,bnie musi być montowany do ściany, daje się łatwo przesunąć z miejsca na miejsce i jest wystarczająco mały, żeby nie przeszkadzać zwiedzającym w oglądaniu artefaktów. Każdy z osuszaczy został umieszczony w metalowej obudowie obok gabloty z eksponatami i dostarcza suche powietrze poprzez malutką rurkę (jak na zdjęciu obok).
Jednym z warunków wypożyczenia kolekcji z muzeum w Ipswich było jak najrzadsze otwieranie gablot z eksponatami oraz regularne sprawdzanie i raportowanie warunków klimatycznych do kuratora Muzeum w Colchester i Ipswich. Higrostaty zostały umieszczone tak, aby umożliwić bezproblemowe odczytanie ich wartości bez potrzeby otwierania gablot.
Muzeum mieści się w górnej części zamku, do której prowadzą szerokie schody z poreczą z kamienia. Wybór małego, lekkiego osuszacza zapewnił szybką i prostą instalację i umożliwia przeniesienie osuszacza z miejca na miejsce, jeśli zajdzie potrzeba osuszania w innej sali. Kierownik Muzeum w Orford Michael Flint powiedział: "Bez pomocy firmy Munters wystawienie tej ekscytującej ekspozycji w naszym muzeum byłoby niemożliwe."
Firma Munters reguluje klimat w ponad 2000 muzeów na całym świecie. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź naszą stronę internetową: www.munters.pl
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!