Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

obhgrup_premises2.jpg

OBH Gruppen zapewnia chłodzenie przy użyciu DesiCool ™

OBH Gruppen A / S Denmark świadczy usługi doradcze w zakresie inżynierii. Założona 40 lat temu OBH zatrudnia ponad 300 pracowników w 11 biurach.

Nowoczesna siedziba grupy w Odense została rozbudowana w 2009 roku, a ponieważ doradztwo dotyczące rozwiązań przyjaznych dla środowiska jest jedną z głównych dziedzin działalności grupy, naturalne było, że nowy budynek powinien być wyposażony w najnowszą i najlepszą technologię w zakresie oszczędności energi i ochrona środowiska.

Grupa OBH była świadoma alternatywnych technik chłodzenia i postanowiła zainstalować zrównoważone rozwiązanie klimatyzacyjne. System Munters DesiCool ™ doskonale spełniał te wymagania! Ponieważ Grupa OBH również chciała wykorzystać energię słoneczną w tym przypadku nadającą się do ogrzewania podłogowego w nowym budynku, rozwiązanie zaproponowała firma Munters we współpracy z Arcon Solvarme A / S (największego producenta kolektorów słonecznych w Danii).

System DesiCool ™ firmy Munters, który kontroluje zarówno temperaturę, jak i wilgotność w jednym urządzeniu, działa bez czynnika chłodzącego i sprężarek. Może działać jako ogrzewanie centralne z wykorzystaniem ciepła odpadowego lub w przypadku OBH 100% energii z kolektorów słonecznych.

Na dachu budynku zainstalowano kolektory słoneczne o powierzchni 150 m². Wysoce efektywne kolektory zapewniają wystarczającą temperaturę wody do działania systemu DesiCool ™. System DesiCool ™ zapewnia przepływ powietrza do 18 000 m3 / h. W chłodne, słoneczne dni marca kolektory mogą z łatwością podgrzać wodę do wymaganej temperatury 55 ° C. W chłodne, mroźne zimowe dni temperatura kolektora osiąga około 35 ° C - wystarczająca do zasilenia ogrzewania podłogowego. Ogrzana woda jest transportowana z dachu do piwnicy, w której zainstalowany jest system DesiCool ™. Latem DesiCool ™ oferuje przyjemne, zkontrolowaną wilgotnością, chłodzenie biur o mocy 130-140 kW. Zimą system działa jako system odzyskiwania ciepła i ogrzewa budynek przy ekstremalnie niskich kosztach operacyjnych dzięki prostej, ale pomysłowej technice i energii dostarczanej przez ogniwa słoneczne.

OBH planuje dokładnie monitorować zużycie energii tego nowego rozwiązania do uzdatniania powietrza i porównać je z konwencjonalnym rozwiązaniem klimatyzacyjnym, które jest zainstalowane w starszej części budynku. Pomimo inwestycji w panele słoneczne, itp. firma spodziewa się amortyzacji całego systemu w ciągu 5 lat.