Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

DESICOOL pc 1.jpg

Jak działa DesiCool

System klimatyzacyjny DesiCool ™ jest systemem chłodzącym i suszącym. System nie ma kompresora, ale jego wydajnośc jest tak duża jak w konwencjonalnym systemie opartym na CFC. Chłodzenie powietrza może być realizowane w zakresie 30-15 ° C.

Skuteczne chłodzenie w miesiącach letnich przy użyciu dodatkowego ciepła. Można wykorzystać ciepło odpadowe.

System DesiCool ma wiele zalet; wykorzystuje do wytworzenia chłodu energię cieplną lub elektryczną. Zdolność urządzenia do odzyskiwania ciepła jest tak dobra, że często nawet w zimie nie ma potrzeby wstępnego podgrzewania powietrza. Dzięki wyżej wymienionym korzyściom kosztyeksploatacyjne są niskie. Kompresor nie jest wymagany, więc konserwacja jest łatwa do przeprowadzenia we własnym zakresie, bez konieczności zatrudniania firm zewnętrznych.

Dla instalacja zewnętrznej o przepływie powietrza ponad 4 m3/s idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie DesiCool wersja MCUR. Dla instalacji wewnętrznej o przepływie większym niż 2 m3 / s odpowiednie rozwiązanie to seria MCUI. W systemach z belkami chłodzącymi punkt rosy wlotu powietrza zapewnia przechłodzenie. Osuszanie na chłodnicy nie jest potrzebne.

Chłodzenie DesiCool 

Na wstępie powietrze jest osuszane, a następnie chłodzonena rotorze.

Warunki docelowe stworzone są przez dodanie chłodnicy ewaporacyjnej. Powietrze wywiewane jest chłodzone chłodnicą ewaporacyjną. Ciepło jest wymienianie przez wymiennik obrotowy podczas przechodzenia przez niego powietrza nawiewanego. Powietrze wywoewane jest podgrzewane dalej, zwykle do 55 ° C, za pomocą nagrzewnicy. Gorące powietrze usuwa wilgoć, po czym jest gotowe do przyjęcia nowego obciążenia wilgocią.

Struktura

Zewnętrzna obudowa i przestrzeń serwisowa są odizolowane przez dwie warstwy galwanizowanej blachy stalowej. Rama jest zaizolowana. Przepustnice i / lub ramy mogą na życzenie być dostarczane również malowane.

Panele wyposażone są w klapy rewizyjne, obrotowy wymiennik ciepła i rotor suszący.

Sektory i przestrzenie serwisowe są wyposażone w lampy. Urządzenie dostarczane jest w trzech częściach.

Szczelność obudowy: Wyciek klasy A, EN 1886: 1989. Obudowa typu B-leak jest dostępna na życzenie.

Klasa temperaturowa obudowy: Klasa T2 EN 1886: 1989,.

Filtry powietrza: Klasa filtra F7 zgodna z EN779. Klasa filtra F8 jest dostępna na życzenie.

Sterowanie

Wszystkie instalacje zewnętrzne, o których mowa w systemach DesiCool, są dostarczane ze znormalizowanym układem sterowania. Część sprzętu w przestrzeni serwisowej dostarczyła firma Keskuskaapilla.

Nawilżacze i zawory, przełączniki wraz z czujnikami temperatury, wilgotności i ciśnienia są instalowane w urządzeniu i zaznaczone na schemacie przepływowym centrali wentylacyjnej. Część czujników jest dostarczana luzem, do zamontowania na miejscu.
Wszystkie niezbędne elementy szafki elektrycznej są dostarczane w standardzie, jak również przygotowane są podłączenia do szafy siłowników, czujników i silników.

Na drzwiczkach szafy znajduje się panel operatorski z ekranem, który pokazuje odczyty dostarczone przez czujniki w urządzeniu i dane alarmowe.

Standardowa dostawa obejmuje:
* Przemienniki częstotliwościsilników wentylatorów nawiewowego i wywiewowego.

* Okablowanie dla falowników i falownik. 

* Seria Ready-Pump, dołączona do dostawy.

* Wszystkie rury do zestawów pomp chłodniczych są wstępnie izolowane. 


Opcje:

Dostępne w niezliczonej ilości alternatyw. Najczęściej wybierane opcje obejmują:

* Czujniki ciśnienia do ciągłej regulacji ciśnienia w kanale powietrza nawiewanego i wywiewanego (falownik jest często stosowany w systemach VAV).

* Wykrywacz gazów pożarowych i klapy przeciwpożarowe z siłownikiem. 


DesiCool to idealne rozwiązanie dla systemu chłodzenia, którego najważniejsze korzyści to oszczędności energii, łatwości konserwacji, opcje dodatkowe dostosowane do potrzeb i wymagań klienta.



Rozwiązania systemów osuszania Munters nie są tajemnicą, dlaczego też warto zajrzeć na www.munters.pl w celu uzyskania dodatkowych informacji lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem.