Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Osuszanie w przepompowniach i stacjach uzdatniania wody jest bardzo ważne dla kontrolowania warunków środowiskowych i zapobiegania problemom z kondensacją i rdzą.
Problemy z wilgocią
Wilgoć jest niewidoczna, ale objawia się, gdy skrapla się na ścianach, rurach i innych powierzchniach.
Gdy wilgotne powietrze styka się z zimną powierzchnią, woda zawarta w powietrzu pod postacią pary skrapla się. Aby uniknąć kondensacji, powinniśmy obniżyć poziom wilgotności względnej do niskiego punktu rosy.
W zakładach uzdatniania wody bardzo często zdarza się, że zimne powierzchnie mają problemy z kondensacją.
Osuszacze adsorpcyjne Munters pomagają stworzyć środowisko wolne od kondensacji i efektywnie pracować w każdej temperaturze. W przypadku kondensacji na powierzchniach metalowych powstają problemy z rdzą i korozją. Jeśli wilgotność względna przekracza 60%, problemy z korozją gwałtownie rosną.
Rozwój bakterii jest kolejnym problemem, który może pojawić się, gdy wilgotność względna przekracza 70%.
Wysoka wilgotność może również powodować problemy ze sprzętem elektronicznym, na przykład w urządzeniach kontrolnych i monitorujących.
Osuszanie w zimnych obszarach
Tradycyjny sposób usuwania wilgoci odbywa się za pomocą prostego systemu chłodzenia. Jednak urządzenie kondensacyjne nie działa w zimnych obszarach. Wydajność osuszacza zmniejsza się w niskiej temperaturze. Poniżej 15 ° C, osuszacz kondensacyjny jest nieefektywny. Technika zastosowana w rotorze osuszającym jest powodem, dla którego urządzenia Munters nie ma tego ograniczenia i dlatego są najlepszą alternatywą dla oczyszczalni ścieków i przepompowni.
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!