Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close
Injection moulding 508935677.jpg

Zapobieganie kondensacji w czasie formowania plastiku oraz zwiększenie wydajności procesu

Producenci wykorzystujący wtryskarki w procesie formowania tworzyw sztucznych używają osuszaczy sorpcyjnych Munters . Wprowadzenie osuszonego powietrza do wtryskarki pozwala uniknąć kondensacji wody.

Kontrola wszystkich etapów procesu formowania tworzyw sztucznych we wtryskarce jest niezbędna, a wilgotne powietrze w pomieszczeniu produkcyjnym działa niekorzystnie na ten proces. Jeśli temperatura we wtryskarce wynosi od 7ºC do 10ºC, pojawia się problem kondensacji. Wilgotne powietrze w kontakcie z zimną powierzchnią formy, powoduje powstawanie kondensacji. Taka sytuacja ma negatywny wpływ na jakość produktu a zarazem i na wydajność procesu.

Wpływa także na wydłużenie czasu produkcji, spadek wydajności, przestoje w pracy i dużą liczbę odrzutów.

Problem można łatwo rozwiązać dzięki systemom osuszania powietrza Munters. Suche powietrze z punktem rosy (temperatura, w której tworzy się kondensacja) poniżej temperatury powierzchni formy jest dostarczane do komory wtryskarki wokół formy. W ten sposób unikamy kondensacji.

Munters oferuje szeroką gamę osuszaczy przeznaczonych do wtryskarek różnej wielkości i typu. Wtryskarki będą mogły pracować bez kondensacji z temperaturami poniżej 10 ° C, w tym poniżej zera, jeśli są wyposażone w rozwiązanie systemowe Munters.

Inne aplikacje

Istnieją inne zastosowania bardzo powszechne w przemyśle tworzyw sztucznych, takie jak: suszenie granulek i wytłaczanie folii z tworzywa sztucznego, w maszynach do rozdmuchiwania.

Kilka faktów

  • Brak kondensacji na formach, w tym dla temperatur wody chłodzącej poniżej zera? Dla temperatur poniżej zera ? nie chodzi o temepraturę w której pracuje tylko o temperature formy – wody chłodzącej
  • Idealne warunki pracy przez cały rok
  • Optymalna jakość produktu
  • Szybsza produkcja
  • Skrócony czas cyklu produkcyjnego
  • Mniejsza ilość odrzutów

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.