Restauracje

Restauracje

Wilgotność jest przyczyną wielu typowych problemów w dzisiejszych restauracjach.

Na przykład kiedy z dyfuzorów woda kapie na podłogi i klientów lub na szklanych drzwiach i oknach pojawia się kondensacja, oznacza to wysoką wilgotność. Również wilgoć na podłogach i długi czas ich schnięcia wskazują na problem z wilgotnością. Wreszcie, jeżeli pracownicy skarżą się na nadmiar ciepła, a klienci na chłód — to także problem nadmiaru wilgoci. Wielu restauratorów i projektantów zastanawia się, czemu problemy te są obecnie bardziej dotkliwe niż kiedyś. W skrócie powodem jest zmiana konstrukcji restauracji przy zachowaniu systemu klimatyzacji starego typu.

Restaurant

Możliwość kontrolowania zarówno temperatury, jak i wilgotności jest kluczowa dla stworzenia komfortowego środowiska dla każdego.  Dzięki kontrolowaniu wilgotności we wnętrzu możliwe jest ustawienie termostatu na wyższą temperaturę i oszczędność energii. Badania wykazały także, że zarówno klienci, jak i obsługa czują się lepiej w łagodnym, suchym klimacie, a nie zimnym i wilgotnym. Wartością dodaną dla restauratorów instalujących urządzenia do klimatyzacji jest nie tylko komfort, ale niższe koszty energii, bezpieczeństwo żywności i klientów oraz mniej problemów powodowanych przez wilgoć.

Munters wykorzystuje odzyskiwanie energii i technologię kontroli wilgotności dla zapewnienia bardziej wydajnego i skutecznego systemu klimatyzacji, dzięki któremu klienci i pracownicy poczują się lepiej.