Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

Telekomunikacja

Telekomunikacja

Munters zapewnia uzdatnianie powietrza w branży telekomunikacyjnej w różnych zastosowaniach.

Urządzenia telekomunikacyjne

Zużycie energii, niezawodność i konserwacja to czynniki istotne dla najważniejszych urządzeń telekomunikacyjnych. Obciążenie cieplne wewnątrz pomieszczeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi i elektroniką musi być skutecznie kontrolowane. Ciepło wytwarzane jest nieustannie, dzięki czemu idealnie sprawdzi się tu pośrednie chłodzenie wyparne (IEC).

ussatdesa_Telecommunications_03_470x300.jpg

Rozwiązania Munters IEC umożliwiają klientom telekomunikacyjnym odzyskanie energii elektrycznej dla najważniejszych działań. Systemy Munters IEC stworzono z myślą o pracy w trybie oszczędnym, nawet w upalne letnie dni, gdy temperatura sięga 38°C, a wilgotność względna 75%. W efekcie klienci z tej branży mogą zainstalować więcej urządzeń telekomunikacyjnych bez dodatkowych, kosztownych instalacji zasilających. Dzięki wykorzystaniu systemów Munters IEC klienci z branży telekomunikacyjnej zwiększyli ilość dostępnej energii elektrycznej nawet o 37%.

Systemy Munters IEC wyposażono w wymiennik ciepła powietrze-powietrze z rurą polimerową, przekazujący ciepło do osobnego strumienia poza pomieszczeniem. W razie potrzeby powietrze lub woda kierowane są na wymiennik, dla pozbycia się ciepła. Przetwarzane powietrze przechodzące przez wymiennik nigdy nie wchodzi w kontakt z wodą ani z powietrzem zewnętrznym, aby dostarczane powietrze nie nabrało wilgoci.

Munters oferuje także systemy z płytowym wymiennikiem ciepła, jeżeli na miejscu nie ma dostępu do wody.

Cechy produktu:

  • Znakomite rozwiązania do modernizacji centrali (CO) i punktów dostępu (POP)
  • Trwałe, niezawodne urządzenia, zaprojektowane i wykonane z myślą o kluczowych obiektach, przewidujące nadmiarowość na użytek silników elektrycznych: wentylatorów, pomp i kompresorów
  • Rozwiązania chłodzące Munters mogą być stosowane w obiektach o obciążeniu elektrycznym IT tylko 50kW, bez limitów górnych.


Systemy Munters chłodzą urządzenia telekomunikacyjne, zużywając najmniej energii, przez co staje się ona dostępna na potrzeby kolejnych urządzeń w serwerowniach, bez generowania dodatkowych kosztów.

Produkcja podzespołów dla branży telekomunikacyjnej

Do kontroli wilgotności podczas produkcji i przechowywania podzespołów, Munters wykorzystuje technologię osuszania sorpcyjnego umożliwiającą zapewnienie i utrzymanie wilgotności względnej na poziomie 1% lub niższej, niezależnie od warunków otoczenia. 

Poza stwarzaniem optymalnego powietrza, Munters oferuje szereg produktów na bazie zeolitu, ograniczających ilość LZO w branży telekomunikacyjnej.  Systemy Munters oczyszczają powietrze wydechowe zawierające lotne związki organiczne (LZO), które są szkodliwe dla zdrowia i środowiska i muszą być ograniczane. Koncentrator z rotorem zeolitowym znacznie ogranicza koszty operacyjne, koncentrując LZO przed ich przekazaniem do wbudowanego utleniacza, gdzie są niszczone.  Systemy Munters obniżające poziom LZO pozwalają uzyskać ponad 95% skuteczności usuwania LZO, zmniejszając przy tym koszty paliwa o 30 do 50% w porównaniu z utleniaczami wolnostojącymi.

Studium przypadku