Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

Produkcja diod LED

Produkcja diod LED

Wiele procesów produkcji przemysłowej, w tym produkcja diod LED, wymaga precyzyjnej kontroli wilgotności. Wytwarzane części muszą być chronione przed korozją i kondensacją wilgoci.

Urządzenia Munters usuwają wilgoć z powietrza dzięki wykorzystaniu środka osuszającego wchłaniającego i zatrzymującego parę wodną.  Osuszacze sorpcyjne szczególnie dobrze radzą sobie z usuwaniem wilgoci z powietrza w niskich temperaturach, przy małej wilgotności.  Zapewnienie odpowiedniego poziomu wilgotności usprawnia procesy produkcyjne.

Poza stwarzaniem optymalnego powietrza, Munters oferuje szereg produktów na bazie zeolitu, ograniczających ilość LZO.  Systemy Munters oczyszczają powietrze wydechowe zawierające lotne związki organiczne (LZO), które są szkodliwe dla zdrowia i środowiska, dlatego muszą być ograniczane. Koncentrator z rotorem zeolitowym znacznie ogranicza koszty operacyjne, koncentrując LZO przed ich przekazaniem do wbudowanego utleniacza, gdzie są niszczone.  

Systemy Munters obniżające poziom LZO pozwalają uzyskać ponad 95% skuteczności usuwania LZO, zmniejszając przy tym koszty paliwa o 30 do 50% w porównaniu z utleniaczami wolnostojącymi.

ussatdesa_LED_Manufacturing_470x300.jpg