Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close
87833943.jpg

Zakłady poprawcze i więzienia

Wobec rosnącej liczby osadzonych i nadmiernego przepełnienia istniejących placówek, potrzebne są nowe budynki bądź powiększanie już istniejących.

Konieczność inwestowania w połączeniu z polityką zaciskania pasa stawia przed rządami spore wyzwanie. Projektując nowe budynki lub planując rozbudowę istniejących, inżynierowie są często proszeni o „zmieszczenie się w budżecie”. Niestety, koszty bezpośrednie energooszczędnych i trwałych urządzeń są często zbyt wysokie, przez co są eliminowane z budżetu i zastępowane przez mniej wydajne urządzenia obniżające koszty bezpośrednie i pozwalające zmieścić się w budżecie.

Jeżeli chodzi o ogrzewanie, wentylację i chłodzenie, ważne jest, by dobrze zrozumieć wymagania projektu.  W niektórych krajach wystarcza wentylacja i ogrzewanie, bez klimatyzacji. Należy przestrzegać wymogów związanych z lokalizacją i obowiązującymi przepisami. Należy również uwzględnić długofalowy efekt wybrania mniej wydajnych urządzeń do uzdatniania powietrza. Budynki wymagają systemów, które administrator będzie w stanie finansować w kolejnych latach, jednocześnie mieszczących się w kosztach bezpośrednich. Systemy takie muszą być wydajne, trwałe i wymagać minimum konserwacji.

Systemy produktów Munters spełniają różnorodne potrzeby typowe dla zakładów poprawczych i więzień. Niezależnie od położenia geograficznego i jakości powietrza na zewnątrz, Munters dysponuje wysokiej jakości indywidualnie dostosowywanymi systemami stworzonymi z myślą o oszczędności energii i trwałości, znakomicie sprawdzającymi się w takich obiektach.

W rejonach suchych bardzo popularne jest na przykład chłodzenie wyparne wykorzystujące technologię Munters Oasis, pełniące także rolę suchego wymiennika ciepła w sezonie grzewczym. Munters oferuje bardzo skuteczne i wydajne rozwiązanie do całorocznej pracy.  Jednak we wszystkich częściach świata ważne jest wykorzystywanie coraz większych ilości powietrza z zewnątrz dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Munters dostarcza licznych rozwiązań systemowych do krajów o klimacie gorącym i suchym, gdzie w gorące dni można skorzystać z większej liczby zespołów odzyskiwania energii, jak i krajów o klimacie wilgotnym i chłodniejszym, gdzie nasza wiedza fachowa na temat technologii sorpcyjnej zapewnia tańszą alternatywę dla powietrza osuszanego suszarką.

494560803.jpg
  • W czym możemy pomóc

    Jakość powietrza (w odniesieniu do komfortu ludzi)

    Jakości powietrza we wnętrzu zagrażają zanieczyszczenia, takie jak: pył, pyłki roślin, pleśnie i lotne związki organiczne (LZO).

    Więcej na ten temat

    Korozja

    Korozja, czyli inaczej utlenianie metalu, jest w dużej mierze uzależniona od obecności wilgoci w powietrzu.

    Więcej na ten temat

    Kondensacja

    Parująca woda zmienia się w parę wodną. Po zetknięciu z chłodną powierzchnią, na ścianach, sufitach i produktach, para zmienia się w krople wody.

    Więcej na ten temat

    Pleśnie i bakterie

    Zbyt wysoki poziom wilgotności względnej powoduje wiele problemów życia codziennego.

    Więcej na ten temat
  • Dziedziny wiedzy fachowej

  • Produkty powiązane

    • DDS Dehumidification System

      Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

      Zobacz więcej

      DryCool® ERV

      The Munters DryCool® ERV product combines the benefits of desiccant…

      Zobacz więcej

      DryCool® Standard

      Primarily designed to be a dedicated outdoor air unit delivering space…

      Zobacz więcej
    • Pokaż wszystko

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.