Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

Chłodzenie Centr Danych i Telekomunikacji

Chłodzenie Centr Danych i Telekomunikacji

Zapotrzebowanie na centra danych rośnie w szybkim tempie i niezbędne jest ich ciągłe, nie przerwane działanie. Oprócz absolutnego nacisku na niezawodność, branża poszukuje również rozwiązań, które zmniejszają zużycie energii i emisję dwutlenku węgla związaną z działaniem centr danych.

Dzięki szerokiej gamie systemów Oasis ™ pośredniego chłodzenia ewaporacyjnego (IEC), zespół specjalistów centrum danych firmy Munters może zapewnić kompleksowe wsparcie projektowe dla inżynierów centr danych. Zaawansowane oprogramowanie do projektowania zapewnia szczegółowe prognozy kosztów finansowych i wydajności chłodniczej, w tym godzinowe zużycie energii przez cały rok, w oparciu o dane klimatyczne.

Typowe średnie i duże centra danych wymagają mocy chłodzenia od 0,5 do 50 MW. Zalecana temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczeń serwerowni wynosi 27 ° C (80,6 ° F), zgodnie z wytycznymi ASHRAE dla środowisk przetwarzania danych 2009a, dzięki czemu Munters Oasis IEC jest idealnym wyborem. Badania rynku nadal przewidują, że temperatura otoczenia w pomieszczeniu serwerowni wzrośnie do jeszcze wyższych poziomów, dzięki czemu rozwiązania IEC będą jeszcze bardziej opłacalne.

Rozwiązania pośredniego chłodzenia ewaporacyjnego Munters Oasis zostały zainstalowane w wielu różnych centrach danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Australazji. Systemy te, cyrkulują powietrze pierwotne z białej przestrzeni przez wymienniki ciepła, które są chłodzone za pomocą kombinacji przepływu powietrza zewnętrznego i parowania. Strumienie powietrza wewnątrznęgo i zewnętrznego nie mieszają sie, co powoduje minimalne zapotrzebowanie na filtrację.

Obiekty Telekomunikacyjne

Zużycie energii, niezawodność i konserwacja są ważnymi czynnikami dla krytycznych obiektów telekomunikacyjnych. Obciążenia termiczne w obiektach telekomunikacyjnych i obudowach elektronicznych muszą być efektywnie zarządzane. W tych obiektach stale wytwarzane jest ciepło, dzięki czemu idealnie nadają się do pośredniego chłodzenia wyparnego.

Rozwiązania Munters (IEC) umożliwiają klientom telekomunikacyjnym zmniejszenie zapotrzebowanie na energię elektryczną dla ich podstawowej działalności. Munters Oasis IEC może pracować w trybie ekonomicznym nawet podczas ekstremalnych warunków pogodowych latem – temperaturze 100 ° F / 38 ° C i 75% wilgotności względnej.

Klienci z branży telekomunikacyjnej byli w stanie zwiększyć dostępną moc elektryczną o 37% podczas korzystania z systemów Munters IEC. Pozwala to zainstalować więcej urządzeń komunikacyjnych bez konieczności inwestowania w dodatkowe drogie instalacje energetyczne od firm energetycznych.

Systemy Munters IEC są wyposażone w wymiennik ciepła powietrze-powietrze z rurą polimerową, który przenosi ciepło do odseparowanego strumienia powietrza zewnętrznego. W razie potrzeby powietrze i woda są przepuszczane przez wymiennik, aby odebrać ciepło. Obrobione powietrze przepływające przez wymiennik nigdy nie wchodzi w kontakt z wodą, przez co nie dodaje wilgoci do powietrza nawiewanego.

Bezpośrednie rozwiązania wyparne to "DataDek Evaporative Pads", zaawansowana wersja Glas-Dek - najpopularniejszego z rozwiązaniań na świecie. Właściwości techniczne DataDek zostały specjalnie opracowane, aby sprostać wysokim wymaganiom założeń nowoczesnych centr danych.

Firma Munters oferuje również płytowe systemy wymienników ciepła, jeśli woda nie jest dostępna na miejscu.

Dodatkowe funkcje w skrócie:

Doskonałe rozwiązania modernizacyjne dla obiektów Centralnego Biura (CO) i Punktu Point of Presence (POP)

  • Niezawodne jednostki zaprojektowane i wyprodukowane dla obiektów o znaczeniu krytycznym obejmują wbudowaną redundancję dla silników elektrycznych: wentylatory, pompy i sprężarki
  • Rozwiązania chłodzące Munters są odpowiednie dla instalacji o mocy od 100 kW do 25 mW+ obciążenia elektrycznego (IT)

Systemy Munters chłodzą urządzenia telekomunikacyjne przy minimalnym zużyciu energii, uwalniając w ten sposób energię elektryczną dla dodatkowego sprzętu w białej przestrzeni.

PROAPP DATACOM™

Data center and critical facilities airflow management tool for sizing cooling systems and energy efficiency.

Download

NEW VIDEO!

View the video to learn about SyCool Split, an energy-efficient, thermosyphon based dry cooling solution for data centers.

Download
Data Center Videos

Explore numerous Climate Control solutions using Munters products and know-how

Awards
Associations

Munters Data Center Coolers

Rozwiązania

Studium przypadku