Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

Produkcja urządzeń do kontroli zanieczyszczeń

Produkcja urządzeń do kontroli zanieczyszczeń

Producenci urządzeń do kontroli zanieczyszczeń toczą ciągłe boje o zmniejszenie zużycia energii (koszty operacyjne) i kosztów inwestycyjnych dla swoich urządzeń.

Potrzebują niezawodnych produktów z dobrym wsparciem technicznym i dokładnymi danymi eksploatacyjnymi, ale przede wszystkim szukają odpowiedniego produktu do danego zastosowania.

Mając ponad 40 lat doświadczenia w dostarczaniu wymienników ciepła producentom urządzeń do kontroli zanieczyszczeń, Munters rozumie te potrzeby i oferuje pełen zakres rozwiązań systemowych. Systemy obejmują niskotemperaturowe standardowe wymienniki ciepła, a także modele wysokotemperaturowe w formie spawanej płyty lub rury. Czy chodzi o izolowany wymiennik ciepła ze złączem kompensacyjnym czy też podstawowy model, który producent maszyny zaizoluje jako część swojego pakietu, priorytetem dla Munters jest zapewnienie najlepszego rozwiązania.

Munters dostarcza również koncentratory do rotorów zeolitowych dla branży kontroli zanieczyszczeń do zastosowań z małymi stężeniami LZO. Na świecie jest wielu lokalnych producentów utleniaczy, montujących kompletne systemy do obniżania poziomu LZO w oparciu o technologię koncentratorów zeolitowych, wdrożoną po raz pierwszy przez Munters.

Munters oferuje kasety rotorów zeolitowych do adsorpcji LZO dla producentów elektroniki/półprzewodników, TFT/LCD, drukarni/pakowalni, firm wykonujących powłoki i lakierni. Munters stosuje połączenie różnych zeolitów, dostosowanych do szerokiego zakresu wielkości cząstek LZO. Rotory Munters wykonane są w 100% z substancji nieorganicznych i są niepalne. Dzięki aluminiowej konstrukcji rotory zeolitowe Munters są odporne na korozję i lekkie. Dostępne są różne wielkości rotorów, do obsługi różnych przepływów powietrza.

Wymienniki ciepła Munters obejmują:

  • Thermo-Z™ – wysokotemperaturowy płytowy wymiennik ciepła
  • Thermo-T™ – wysokotemperaturowy płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła
  • Z-Duct™ – płytowy przeciwprądowy wymiennik ciepła typu powietrze-powietrze
  • Wymiennik ciepła z przewodem cieplnym – czuły wymiennik energii powietrze-powietrze
ussatdesa_VOC_Install_PollCont_470x300.jpg

Studium przypadku