Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne

W większości przypadków przy formowaniu wtryskowym temperatura chłodziwa formy musi być bardzo niska dla uzyskania optymalnych rezultatów.

Gwałtowne chłodzenie formy oznacza, że para wodna z otaczającego powietrza kondensuje się na jej powierzchni. Skondensowana para stwarza problemy, powodując korozję formy. Również produkt może ucierpieć, jeżeli pozostaną na nim ślady po wodzie i szczeliny.

Systemy osuszania Munters eliminują kondensację, osuszając powietrze otaczające formę. Energooszczędny osuszacz z suchym wkładem osuszającym absorbuje wilgoć z powietrza. Ponieważ powietrze jest suche, wilgoć nie skrapla się na chłodnej powierzchni formy.

Korzyści z wykorzystania systemu osuszania Munters w formowaniu tworzyw sztucznych:

  • Szybsze cykle produkcji – niektórzy klienci zgłaszają 40% wzrost produkcji przy tych samych maszynach, wyłącznie z uwagi na obniżenie temperatury chłodziwa.
  • Lepsze właściwości produktu – szybkie chłodzenie bez kondensacji może poprawić przejrzystość i strukturę krystaliczną elementów z PET.
  • Ograniczona potrzeba konserwacji formy – ponieważ forma nie jest już za każdym wtryskiem spłukiwana wodą, znacznie zmniejsza się korozja jej powierzchni.
  • Brak rdzy na kołkach prowadzących – suche powietrze chroni także kołki prowadzące, tak że klienci nie muszą już spowalniać produkcji czy mieć jałowych przebiegów drogich maszyn z uwagi na rdzewienie precyzyjnych powierzchni ślizgowych.
  • Lepsza jakość powierzchni produktów – suche powietrze sprawia, że kondensacja nie wpływa negatywnie na mikroprecyzyjne detale części, nie pozostawia też wody utrudniającej czynności końcowe.
  • Stała, terminowa realizacja produkcji – dzięki ciągłemu dostarczaniu powietrza spełniającego wymogi techniczne, klienci terminowo realizują produkcję, niezależnie od pogody i pory roku. 

Studium przypadku