Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

Glass Production

Glass Production

Cienka, przezroczysta warstwa tworzywa sztucznego służąca jako spoiwo warstw szkła bezpiecznego jest silnie higroskopijna. Higroskopijne produkty są czułe raczej na wysoką wilgotność względną, niż bezwzględną, a ta może być wysoka o każdej porze roku.

W przypadku narażenia na wilgoć, warstwa ta wyparuje w procesie, powodując uwięzienie bąbli pary w szkle wielowarstwowym, a zatem spadek jego jakości i kosztowne straty. Osuszacze sorpcyjne Munters tworzą środowisko o niskiej wilgotności, odpowiednie do produkcji, przechowywania i użycia tego spoiwa. 

Dla rozwiązania problemu wilgotności, należy utrzymywać temperaturę 21°C przy wilgotności względnej 20-22%.  Przemysłowy system osuszania Munters nadaje się doskonale do produkcji szkła, ponieważ może niezawodnie utrzymywać nawet tak surowe warunki jak punkt rosy -57°C i jest dostępny w różnych konfiguracjach, z wydajnością do 100 000 SCFM (standardowych stóp sześciennych na minutę).

Systemy osuszania Munters zapewniają optymalne warunki do produkcji przez cały rok, przy minimalnych stratach i zapewnieniu stałej jakości.

Studium przypadku