Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

AdobeStock_267818174_845x563.jpg

Czy Twoje systemy kontroli klimatu mogą poradzić sobie z latem?

Kontrola Wilgotności Ma Znaczenie. Gdy temperatury panujące w Europie gwałtownie rosną, czy Twoje systemy obróbki powietrza są w stanie poradzić sobie z temperaturą i wyższą wilgotnością? Jeśli nie, to nie pozostawaj bezczynny. Munters ma rozwiązanie.

Przy deszczu lub w słońcu, cieplejsza pogoda niesie ze sobą wysoki poziom wilgotności, który ma znaczący wpływ na obszary takie jak produkcja żywności i przetwórstwo przemysłowe, konserwacja i komfort.  

Oto kilka przykładów, jak Munters może pomóc Tobie i Twojej firmie:

  • Kondensacja
    Zmniejsz i usuń kondensację, która tworzy pleśń, bakterie i lód.
  • Awarie urządzeń chłodniczych
    Zapobiegaj przestojom i nieoczekiwanej konserwacji, popraw wydajność.
  • Sklejanie, zbijanie i zbrylanie produktu
    Zapobiegaj nieplanowanym konserwacjom i przestojom, zmniejszaj ilość odpadów produktu, zwiększaj produktywność.
  • Niespójne i zmienne warunki otoczenia 
    Spójne warunki przez cały rok w celu zwiększenia wydajności w aplikacjach takich jak suszenie rozpyłowe.

Od farmy po widelec, rozwiązania klimatyzacyjne Munters są stosowane w całym łańcuchu dostaw żywności, aby zoptymalizować jakość produktu, zwiększyć wydajność produkcji, poprawić bezpieczeństwo i higienę, zmniejszyć straty i oszczędzić energię. 

Osuszacze sorpcyjne firmy Munters do osuszania powietrza zapewniają suche powietrze potrzebne do optymalizacji warunków klimatycznych w magazynach, chłodniach, systemach transportowych i zakładach produkcyjnych. Sprawdź nasze serie produktów MX2 oraz ML i skontaktuj się z nami, aby zapobiec sklejaniu się produktów sypkich w procesie transportu, zmniejszyć oblodzenie w tunelach chłodzących oraz usunąć szron i mgłę w mroźniach.

Nasze produkty o solidnej konstrukcji i długiej żywotności stworzone specjalnie by sprostać najbardziej wymagającym zastosowaniom w przemyśle.

Nasze urządzenia serii ML zapewniają doskonałą wydajność dzięki zintegrowanym higrostatą przy niewielkiej obsłudze.

  • Pełny zakres przepływu powietrza 180 - 2.300 m³/h
  • Wymaga minimalnej powierzchni podłogi
  • Unikalna plastikowa obudowa rotora - 100% odporna na korozję
  • Skutecznie osusza nawet w -20ºC
  • Osuszanie do niskiego punktu rosy

Seria MX² łączy tradycyjne zalety Munters, takie jak wydajność i solidność, z nowoczesną technologią, taką jak modulowanie sterowania RH i komunikacje zewnętrzne.

  • Pełny zakres przepływu powietrza 2.700 - 9.500 m³/h
  • Skuteczne osuszanie od -20°C do 40°C
  • Modulowana kontrola wilgotności, w tym czujnik temperatury mokrego powietrza
  • Opcje komunikacji i sterowania zewnętrznego
  • Alarm zabrudzenia filtra i zatrzymania rotora w standardzie
  • Opcje oszczędzania energii

 

Sprawdź nasze rozwiązania!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z RODO potrzebujemy Twojej akceptacji, aby zapisać Twoje dane kontaktowe. Znajdź więcej informacji tutaj.

Dowiedz się więcej na temat naszych rozwiązań i zastosowań.

Kitchen Range Foods

"Warunki w mroźni poprawiły się znacząco i jesteśmy wolni od lodu i śniegu po raz pierwszy od wielu wielu lat." - Andy Gordon, Kitchen Range Foods

Więcej na ten temat

Piekarnia De Trog

"Nowa podłoga jest sucha i bezpieczna, dzięki czemu możemy wykonać naszą pracę znacznie wydajniej. Mamy czystsze miejsce pracy i nigdzie nie ma lodu." - Kurt De Jonckheere, Piekarnia De Trog

Więcej na ten temat

KLM Logistics

Dzięki osuszaniu Munters KLM unika marnowania godzin roboczych na ręczne usuwanie lodu i szronu, a zautomatyzowany system ładowania działa nieprzerwanie bez nieplanowanych zatrzymań.

Więcej na ten temat

Claus Sørensen

Osuszanie sorpcyjne zapobiega kondensacji wokół chłodni.

Więcej na ten temat

Cernelle

W Cernelle suszenie rozpyłowe zawsze było wykonywane suchym powietrzem przygotowanym przez osuszacza adsorpcyjny Munters, aby utrzymać wysoką jakość produktu i zapobiec zbrylaniu się produktu wewnątrz wieży rozpyłowej.

Więcej na ten temat

Suszanie rozpyłowe

Rotor firmy Munters kontroluje i utrzymuje niską wilgotność powietrza wlotowego w wielu instalacjach suszenia rozpyłowego na całym świecie, zwiększając bezpieczeństwo, wydajność i higienę dzięki osuszaniu.

Więcej na ten temat

Sklejanie się i zbrylanie

Osuszanie sorpcyjne jest prostym i skutecznym sposobem zwalczania problemów związanych z wilgocią. Zapobiegaj kondensacji, zmniejszaj sklejanie i zbrylanie się oraz zmniejszaj ilość odpadów.

Więcej na ten temat

Transport pneumatyczny

Używaj systemów osuszania firmy Munters do wytworzenia suchego powietrze dla transportu pneumatycznego, aby zapewnić bardziej płynny i szybszy przepływ produktu, minimalizując nieplanowane przestoje produkcyjne spowodowane kondensacją.

Więcej na ten temat

Carletti

Munters pomógł firmie Carletti, producentowi czekolady, zwiększyć produktywność poprzez zmniejszenie czasu schnięcia o 1/3, jednocześnie pomagając zaoszczędzić energię.

Więcej na ten temat

Kolafabriken

Poprawa warunków produkcji i pakowania krówek.

Więcej na ten temat

Chcesz usłyszeć najnowsze wiadomości? Śledź nas na Twitterze @MuntersCorp i Linkedin @Munters, aby uzyskać najnowsze posty na #HumidityControlMatters. Możesz także zapisać się do naszego newslettera.

Nie pozwól, aby wysoka wilgotność popsuła Twoje lato. #HumidityControlMatters