Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

AT_Campaign_page_ML_AirC_845x475.jpg

Munters AirC - Przejmij kontrolę nad przyszłością

Przedstawiamy platformę sterowania Munters AirC

AT_Campaign_page_ML_AirC_786x442.pngMunters AirC to nowa, rewolucyjna platforma sterowania zaprojektowana, aby uczynić kontrolę klimatu bardziej inteligentną, bardziej wydajną i bardziej intuicyjną. W nowej platformie sterowania zawarte są lata naszych doświadczeń pracy w najbadziej wymagających gałęziach przemysłu. Nasze doświadczenie jest teraz na wyciągnięcie ręki, dzięki łatwemu w użyciu kolorowemu interfejsowi. To inteligentne rozwiązanie sprawi, że Twoje urządzenie stanie się prostsze w obsłudze niż kiedykolwiek jednocześnie posiadając pełen zestaw nowoczesnych funkcji, w tym:

  • Automatyczna płynna regulacja w celu zapewnienia zoptymalizowanej wydajności energetycznej
  • Łatwy w obsłudze system sterowania z kolorowym wyświetlaczem
  • Przyszłe aktualizacje oprogramowania utrzymają Twój sprzęt na najwyższym poziomie
  • Powiadomienia o planowanej konserwacji
  • Ulepszone możliwości komunikacji
  • Kompatybilny z Munters Connected Climate
  • Wbudowany system alarmowy

Wprowadzamy nową serię ML

Nasza popularna seria ML jest pierwszą, która będzie wyposażona w platformę sterowania AirC, oferującą rozwiązania zapewniające lepszą kontrolę i niższe zużycie energii. Unikalna plastikowa obudowa rotora w naszej zaktualizowanej serii ML pozwala skutecznie osuszać od temperatury -20 ° C przy dużym przepływie powietrza i wyjątkowo kompaktowej konstrukcji.

Nowe standardowe funkcje obejmują:                                                  

  • Płynna regulacja nagrzewnicy SSR
  • Komunikacja ModbusAirC-product-image.jpg
  • Obsługa zewnętrznych sygnałów
  • Obsługa wielu czujników
  • Harmonogramy konserwacji dla każdego elementu
  • Licznik godzin pracy