Informacje o firmie
Firma Munters jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań kontroli klimatu dla procesów o krytycznym znaczeniu. Dzięki innowacyjnym technologiom tworzymy najbardziej optymalny klimat dla wymagających zastosowań przemysłowych i rolniczych, w których kontrola wilgotności, temperatury i jakości powietrza ma kluczowe znaczenie. Oferując najnowocześniejsze systemy kontroli klimatu, pomagamy naszym klientom w wielu branżach, od akumulatorów i farmaceutyków po chłodzenie centrów przetwarzania danych i produkcję żywności. Dzięki naszym innowacyjnym i wydajnym produktom i rozwiązaniom zapewniamy ich działanie i jakość produkcji, a także ograniczamy zużycie energii i wody.

Munters w skrócie
Sprzedaż netto 2023, MSEK |
Skorygowana marża EBITA,* % |
Innowacyjne rozwiązania od |
15 453 |
15,1% |
1955 |
Zatrudnienie |
Zakłady produkcyjne |
Sprzedaż w wielu krajach |
5 000 |
>25 |
>25 |
*Full-year 2024
Nasz cel - Sukces klientów i zdrowsza planeta
Nasza przyszłość zależy od sposobu, w jaki żyjemy i w jaki branże prowadzą swoją działalność.
W Munters na nowo definiujemy kontrolę klimatu w różnych branżach, stawiając priorytet na zrównoważony rozwój we wszystkich aspektach naszej działalności. Od 1955 roku kształtujemy branżę rozwiązań klimatycznych dzięki innowacyjnym technologiom dostosowanym do zastosowań przemysłowych i rolniczych. Nasze inteligentne, energooszczędne rozwiązania i oferty cyfrowe odzwierciedlają nasze zaangażowanie na rzecz sukcesu klientów i zrównoważonego rozwoju, wpływając na łańcuch wartości wewnątrz i na zewnątrz.
Współpracując z klientami na całym świecie, koncentrujemy się na sektorach, w których wilgotność, temperatura i efektywność energetyczna mają kluczowe znaczenie. Dostarczamy innowacyjne i zrównoważone systemy kontroli klimatu w celu optymalizacji operacji i jakości produkcji przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia zasobów.
Nasze podstawowe wartości
Firma Munters prowadzi działalność w trzech różnych obszarach działalności
Nasza strategia - tworzenie zrównoważonego rozwoju
Zrównoważony rozwój we wszystkich aspektach działalności
Integracja zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach naszej strategii biznesowej ma kluczowe znaczenie dla dobra naszych pracowników, planety i rentowności. Skupiamy się na realizacji priorytetów strategicznych firmy Munters przy jednoczesnym przestrzeganiu zrównoważonych praktyk z niezmienną etyką.
Wspieramy prawa człowieka, różnorodność i integrację, bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz odpowiedzialność za środowisko. Jako lider w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań w zakresie uzdatniania powietrza i kontroli klimatu nieustannie ulepszamy nasze procesy. Nasze silne relacje, zmotywowani pracownicy i etyczna podstawa przyczyniają się do przywództwa firmy Munters w branży. Zrównoważony rozwój jest integralną częścią naszej strategii biznesowej, wzmacniając nasze zaangażowanie w tworzenie zrównoważonej wartości.
Technologia, która jest na czele
Dzięki bogatej historii pionierskich odkryć, licznym patentom i rozległej wiedzy na temat zastosowań, zdobyliśmy wiodącą pozycję na rynku.
Współpraca z naszymi klientami jest bardzo bliska, co przyczynia się do zwiększenia precyzji i efektywności naszych działań w dziedzinie innowacji. Każdy obszar biznesowy odpowiada za badania i rozwój w swoich dziedzinach produktów, korzystając z centrów technologicznych znajdujących się blisko klientów w celu dostarczania przełomowych technologii, które zapewniają klientom znaczącą wartość.
Nasz punkt wyjścia jest zakorzeniony w energooszczędnych i zasobooszczędnych rozwiązaniach klimatycznych, które pozwalają nam pozostać w czołówce rozwoju branży i przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju. Nieustannie koncentrujemy się na inwestycjach w podstawowe technologie, rozwiązania i cyfryzację, aby zoptymalizować nasze portfolio produktów oraz innowacje i procesy produkcyjne. Wykorzystując naszą rozległą wiedzę w zakresie konkretnych zastosowań i dostęp do unikalnej technologii, często opracowanej we własnym zakresie, możemy zaoferować klientom najbardziej efektywne rozwiązania, niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję akumulatorów, chłodzenie centrów danych, czy budynki rolnicze.

Napędzanie wzrostu w kluczowych segmentach rynku
Jako światowy lider firma Munters wyróżnia się innowacyjnymi i zrównoważonymi rozwiązaniami w zakresie kontroli klimatu. Na przykład, nasze produkty i oprogramowanie optymalizują warunki klimatyczne w pomieszczeniach hodowli zwierząt i szklarni, co ma kluczowe znaczenie dla poprawy całego łańcucha wartości produkcji żywności. Korzystne warunki rynkowe, napędzane elektryfikacją, zwiększoną cyfryzacją i innymi czynnikami, pomagają nam uzyskać przewagę konkurencyjną.
Chcemy stać się liderem rynku - wśród trzech najlepszych dostawców - w określonych segmentach rynku. Naszym priorytetem jest produkcja akumulatorów, produkcja żywności, chłodzenie centrów przetwarzania danych oraz oprogramowanie do produkcji żywności i usług.
Nieustannie oceniamy i ulepszamy nasze portfolio, aby pozostać na czele.

Bycie preferowanym partnerem naszych klientów
Od samego początku firma Munters utrzymuje ścisłą współpracę z naszymi klientami, rozwijając specjalistyczną wiedzę na niszowych rynkach. To wyjątkowe podejście umożliwia nam oferowanie dostosowanych do potrzeb rozwiązań w zakresie kontroli klimatu w różnych branżach, podkreślając zrównoważony rozwój poprzez wysokiej jakości, energooszczędne uzdatnianie powietrza oraz precyzyjne zarządzanie temperaturą i wilgotnością. Nasze zobowiązanie do przestrzegania wysokich standardów etycznych i profesjonalizmu jest podstawą naszego sukcesu.
Naszym celem jest stać się preferowanym partnerem naszych klientów. Aby to osiągnąć, staramy się pogłębiać nasze relacje z nimi, zdobywając kompleksowe zrozumienie ich obecnych i przyszłych potrzeb biznesowych.
Integrując opinie klientów z naszą rozległą wiedzą specjalistyczną w zakresie zastosowań, technologii i komponentów, zapewniamy, że nasze rozwiązania i usługi w zakresie klimatyzacji są nie tylko innowacyjne, ale także ściśle dostosowane do zmieniających się wymagań naszych klientów.
Kluczowe elementy to:
- zwiększanie sukcesu klientów dzięki zrównoważonym rozwiązaniom w zakresie kontroli klimatu
- dostosowanie do konkretnych kryteriów i wymagań w zakresie zastosowań
- utrzymanie lokalnej obecności w celu skrócenia czasu realizacji i zwiększenia wydajności logistycznej

Pracownicy - źródło życia naszej firmy
Zaangażowanie pracowników sprzyja innowacjom, silnym relacjom z klientami i efektywności w miejscu pracy. Różnorodna i inkluzywna kultura obejmuje współpracę, która stwarza możliwości uczenia się od siebie nawzajem oraz indywidualnego rozwoju na poziomie osobistym. Burza mózgów na temat przyszłych energooszczędnych rozwiązań w zakresie kontroli klimatu tworzy wartość. Tworząc wartość, przyczyniamy się do sukcesu naszych klientów i partnerów oraz do lepszego świata.
Przyciąganie, utrzymywanie i rozwijanie talentów ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu. Dlatego firma Munters stara się być preferowanym pracodawcą, w którym solidne przywództwo stanowi podstawę zaangażowanych, wysokowydajnych zespołów. Nasze priorytety: obejmują równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, elastyczność miejsca pracy, określone ścieżki kariery i indywidualny rozwój zawodowy oraz politykę zerowej tolerancji dla molestowania i dyskryminacji.

Doskonałość we wszystkim, co robimy
Nieustannie doskonalimy naszą działalność, zwiększając wydajność i produktywność, jednocześnie zmniejszając nasz ślad węglowy. Firma Munters wspiera zasady odpowiedzialnych praktyk biznesowych, wysokie standardy etyczne w zakresie praw człowieka, różnorodności i integracji oraz zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Aby zwiększyć wydajność przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na środowisko naturalne, priorytetem jest cyfryzacja, skalowanie najlepszych praktyk i optymalizacja naszych globalnych procesów, zapewniając wysokiej jakości wyniki i opłacalną działalność.


Zarządzanie korporacyjne
Firma Munters przestrzega szwedzkiego Kodeksu ładu korporacyjnego, zapewniając standard wykraczający poza podstawowe wymagania prawne. Takie podejście „przestrzegaj lub wyjaśniaj” pozwala nam dostosować praktyki zarządzania do naszych unikalnych potrzeb, zachowując jednocześnie przejrzystość. Nasze zobowiązanie do przestrzegania zasad Kodeksu rozpoczyna się od notowania na giełdzie Nasdaq Stockholm, z wyjątkiem konkretnych wyjątków opisanych w naszych rocznych sprawozdaniach z zarządzania.

Historia firmy
Firma Munters, założona w 1955 roku przez wynalazcę Carla Muntersa, odegrała wiodącą rolę w branży rozwiązań klimatyzacyjnych. Dogłębne zrozumienie termodynamiki i zdolność Carla do przełomowej technologii sprawiły, że firma Munters stała się pionierem w dziedzinie kontroli klimatu. Jego dziedzictwo innowacji i inżynierii, widoczne w setkach zgłoszeń patentowych, nadal inspiruje naszą pracę w Munters.